20-pin (PWP) package image

TPS7B6701QPWPRQ1 활성

PG를 지원하는 오토모티브 450mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TPS7B67-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C3B
  • 4-V to 40-V Wide-VIN Input-Voltage Range With up to 45-V Transient
  • Maximum Output Current, 450 mA
  • Low Quiescent Current (IQ))
    • < 4 µA When EN = Low (Shutdown Mode)
    • 15 µA Typical at Light Loads
  • Low-ESR (0.001 to 20 Ω) Ceramic Output-Stability Capacitor (10 µF to 500 µF When VO ≥ 2.5 V, 22 µF to 500 µF when VO = 1.5 V to 2.5 V)
  • Maximum Dropout Voltage 450 mV at 400 mA
  • Adjustable 1.5-V to 18-V Output Voltages
  • Low-Input Voltage Tracking to UVLO
  • Integrated Power-On Reset
    • Programmable-Reset Pulse Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection
    • Thermal Shutdown
    • Short-Circuit Protection
  • 20-Pin HTSSOP Package

TPS7B67-Q1에 대한 설명

The TPS7B6701-Q1, TPS7B6733-Q1, and TPS7B6750-Q1 devices (TPS7B67xx-Q1) are low-dropout linear regulators designed for up to 40-V VIN operations. With only 15-µA quiescent current at light load that greatly increases the endurance time of the automotive battery, the devices drive loads up to 450 mA.

The TPS7B67xx-Q1 family of devices features an integrated short-circuit and overcurrent protection. Reset delay and power-good signal are implemented on power-up to indicate that the output voltage is stable and is in regulation. An external capacitor programs the delay. The enable function activates and deactivates the device with an I/O port from the MCU.

The device family operates at a temperature range of –40°C to 125°C.



가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.