16-pin (HKR) package image

TPS7H1101AHKR/EM 활성

방사능 저항 QMLV, 1.5V ~ 7V 입력, 3A 저잡음 조정 가능한 저손실(LDO) 레귤레이터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Space
RoHS 면제
REACH
납 마감/볼 재질 NIAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 CFP (HKR) | 16
작동 온도 범위(°C) 25 to 25
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

TPS7H1101A-SP의 주요 특징

  • 5962R13202 (1):
    • Radiation hardness assurance (RHA) qualified up to total ionizing dose (TID) 100 krad(Si)
    • ELDRS-free: 100 krad(Si)
    • Dose rate: 10 mrad(Si)/s
    • Single event latch-up (SEL) immune to LET = 85 MeV-cm2/mg
    • SEB and SEGR immune to LET = 85 MeV-cm2/mg
    • SET/SEFI onset threshold > 40 MeV-cm2/mg(2)
      • Specifically designed to always upset low to avoid damage to critical downstream component
    • SET/SEFI cross-section plot(2)
  • Ultra-low VIN range: 1.5 V to 7 V
  • 3-A maximum output current
  • Current share/parallel operation to provide up to 6-A output current
  • Stable with ceramic output capacitor
  • ±2% accuracy over line, load, and temperature
  • Programmable soft start through external capacitor
  • Input enable across all input voltages and power-good output for power sequencing
  • Ultra-low dropout LDO voltage: 62 mV at 1 A (25°C), VOUT = 1.8 V
  • Low noise: 20.33 µVRMS, VIN = 2 V, VOUT = 1.8 V at 3 A
  • PSRR: over 45 dB at 1 kHz
  • Excellent load/line transient response
  • Foldback current limit
  • See the Design and development tab
  • Thermally-enhanced CFP package, 0.4° C/W RθJC

TPS7H1101A-SP에 대한 설명

The TPS7H1101A-SP is an improved version of the TPS7H1101-SP allowing the use of the enable feature across the entire input voltage range. It is a radiation-hardened LDO linear regulator that uses a PMOS pass element configuration. It operates over a wide range of input voltage, from 1.5 V to 7 V while offering excellent PSRR. The TPS7H1101A-SP features a precise and programmable foldback current limit implementation with a very-wide adjustment range. To support the complex power requirements of FPGAs, DSPs, or microcontrollers, the TPS7H1101A-SP provides enable on and off functionality, programmable soft start, current sharing capability, and a Power Good open-drain output.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.