8-pin (DCU) package image

TXB0102DCUT 활성

자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 2비트 양방향 전압 레벨 시프터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TXB0102DCUR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
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
패키지 | 핀 VSSOP (DCU) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TXB0102의 주요 특징

  • Available in the Texas Instruments NanoFree™ Packages
  • 1.2 V to 3.6 V on A Port and 1.65 V to 5.5 V On B Port (V CCA ≤ V CCB)
  • V CC Isolation Feature – If Either V CC Input Is at GND, All Outputs Are in the High-Impedance State
  • OE Input Circuit Referenced to V CCA
  • Low Power Consumption, 4-µA Max I CC
  • I off Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • A Port
      • 2500-V Human-Body Model (A114-B)
      • 200-V Machine Model (A115-A)
      • 1500-V Charged-Device Model (C101)
    • B Port
      • 15-kV Human-Body Model (A114-B)
      • 200-V Machine Model (A115-A)
      • 1500-V Charged-Device Model (C101)

TXB0102에 대한 설명

The TXB0102 device is a 2-bit noninverting translator that uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track V CCA. V CCA accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. The B port is designed to track V CCB. V CCB accepts any supply voltage from 1.65 V to 5.5 V. This allows for universal low-voltage bidirectional translation between any of the 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V voltage nodes. V CCA must not exceed V CCB.

When the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state.

This device is fully specified for partial-power-down applications using I off. The I off circuitry disables the outputs when the device is powered down. This inhibits current backflow into the device which prevents damage to the device.

OE must be tied to GND through a pulldown resistor to assure the high-impedance state during power up or power down; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver.

NanoFree™ technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TXB0102DCUR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.