18-pin (J) package image

UC1526AJ883B 활성

펄스폭 조정 모듈레이터

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
다음과 동일: 8551502VA 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

8551502VA 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 CDIP (J) | 18
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE

UC1526A의 주요 특징

  • Reduced Supply Current
  • Oscillator Frequency to 600kHz
  • Precision Band-Gap Reference
  • 7 to 35V Operation
  • Dual 200mA Source/Sink Outputs
  • Minimum Output Cross-Conduction
  • Double-Pulse Suppression Logic
  • Under-Voltage Lockout
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • TTL/CMOS Compatible Logic Ports
  • 5 Volt Operation (VIN = VC = VREF = 5.0V)

UC1526A에 대한 설명

The UC1526A Series are improved-performance pulse-width modulator circuits intended for direct replacement of equivalent non- \x93A\x94 versions in all applications. Higher frequency operation has been enhanced by several significant improvements including: a more accurate oscillator with less minimum dead time, reduced circuit delays (particularly in current limiting), and an improved output stage with negligible cross-conduction current. Additional improvements include the incorporation of a precision, band-gap reference generator, reduced overall supply current, and the addition of thermal shutdown protection.

Along with these improvements, the UC1526A Series retains the protective features of under-voltage lockout, soft-start, digital current limiting, double pulse suppression logic, and adjustable deadtime. For ease of interfacing, all digital control ports are TTL compatible with active low logic.

Five volt (5V) operation is possible for \x93logic level\x94 applications by connecting VIN, VC and VREF to a precision 5V input supply. Consult factory for additional information.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

8551502VA 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.