16-pin (J) package image

UCC1806J 활성

저전력, 듀얼 출력, 전류 모드 PWM 컨트롤러

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
UCC2808ADTR-2 활성 방전 트랜지스터, 4.3/4.1V UVLO, -40°C~85°C를 지원하는 저전력 전류 모드 푸시-풀 PWM

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 UCC1806 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 CDIP (J) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

UCC1806의 주요 특징

  • BiCMOS Version of UC3846 Families
  • 1.4-mA Maximum Operating Current
  • 100-µA Maximum Startup Current
  • ±0.5-A Peak Output Current
  • 125-ns Circuit Delay
  • Easier Parallelability
  • Improved Benefits of Current Mode Control

UCC1806에 대한 설명

The UCC3806 family of BiCMOS PWM controllers offers exceptionally improved performance with a familiar architecture. With the same block diagram and pinout of the popular UC3846 series, the UCC3806 line features increased switching frequency capability while greatly reducing the bias current used within the device. With a typical startup current of 50µA and a well defined voltage threshold for turn-on, these devices are favored for applications ranging from off-line power supplies to battery operated portable equipment. Dual high current, MOSFET driving outputs and a fast current sense loop further enhance device versatility.

All the benefits of current mode control including simpler loop closing, voltage feed-forward, parallelability with current sharing, pulse-by-pulse current limiting, and push-pull symmetry correction are readily achievable with the UCC3806 series.

These devices are available with multiple package options for both through-hole and surface mount applications; and in commercial, industrial, and military temperature ranges.

The UCC3806 is specified for operation from –55°C to +125°C, the UCC2806 is specified for operation from –40°C to +85°C, and the UCC3806 is specified for operation from 0°C to +70°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.