14-pin (D) package image

UCC25702DTR 활성

9.6V/8.8V UVLO, -40C~85C를 지원하는 15V VCC, 1A 드라이버 단일 종단 700KHz 전압 모드 PWM 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
UCC28C53DR 활성 산업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 100% 듀티 사이클 SOIC package

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC25702D 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
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
자세한 UCC25702 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

UCC25702의 주요 특징

  • 700kHz Operation
  • Integrated Oscillator/Voltage Feed Forward Compensation
  • Accurate Duty Cycle Limit
  • Accurate Volt-second Clamp
  • Optocoupler Interface
  • Fault Counting Shutdown
  • Fault Latch off or Automatic Shutdown
  • Soft Stop Optimized for Synchronous Rectification
  • 1A Peak Gate Drive Output
  • 130µA Start-up Current
  • 750µA Operating Current

UCC25702에 대한 설명

The UCC35701/UCC35702 family of pulse width modulators is intended for isolated switching power supplies using primary side control. They can be used for both off-line applications and DC/DC converter designs such as in a distributed power system architecture or as a telecom power source.

The devices feature low startup current, allowing for efficient off-line starting, yet have sufficient output drive to switch power MOSFETs in excess of 500kHz.

Voltage feed forward compensation is operational over a 5:1 input range and provides fast and accurate response to input voltage changes over a 4:1 range. An accurate volt-second clamp and maximum duty cycle limit are also featured.

Fault protection is provided by pulse by pulse current limiting as well as the ability to latch off after a programmable number of repetitive faults has occurred.

Two UVLO options are offered. UCC35701 family has turn-on and turn-off thresholds of 13V/9V and UCC35702 family has thresholds of 9.6V/8.8V.

The UCC35701/2 and the UCC25701/2 are offered in the 14 pin SOIC (D), 14 pin PDIP (N) or in 14 pin TSSOP (PW) packages. The UCC15701/2 is offered in the 14 pin CDIP (J) package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC25702D 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.