6-pin (DBV) package image

UCC28056BDBVR 활성

6핀 고성능 CRM/DCM PFC 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28056BDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

UCC28056의 주요 특징

  • Ultra-low no-load input power enables < 80-mW standby power at 230 VAC in PFC+LLC system
  • Excellent light load efficiency and high efficiency over wide range of load due to multi-mode TM and DCM control
  • Enables low system cost through FET drain valley synchronized turn-on which eliminates need for second winding on the boost inductor
  • Enables compliance to green power standards without disabling PFC
    • EuP Lot 6 Tier 2, CoC Ver. 5 Tier 2, Energy Star Ver. 6.1, DoE Level VI
  • Burst mode with soft-entry and soft-exit periods enables ultra-low audible noise output
  • Enhanced error amplifier, responds rapidly to load steps without degrading input current distortion
  • User adjustable valley delay ensures valley switching
  • Low start-up current consumption (<46 µA)
  • Wide VCC range 8.5 V to 34 V
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Second independent output over-voltage protection
  • Integrated over-temperature protection
  • Create a custom design using the UCC28056 device with the WEBENCH® Power Designer

UCC28056에 대한 설명

The UCC28056 device drives PFC boost stages based on an innovative mixed mode method that operates in transition mode (TM) at full load and transitions seamlessly into discontinuous conduction mode (DCM) at reduced load, automatically reducing switching frequency. This device incorporates burst mode operation to further improve light load performance, enabling systems to meet challenging energy standards while eliminating the need to switch off the PFC. UCC28056 can drive a PFC power stage up to 300 W, ensuring sinusoidal line input current with low distortion, close to unity power factor. When used with the LLC controller UCC256403/4, and dual synchronous rectifier controller UCC24624 less than 80 mW system standby power can be achieved, enabling PFC always on architecture and eliminating the need for an auxiliary converter. This with FET Drain valley turn-on with simple boost inductor allows fewest component count and reduced system cost.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28056BDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.