16-pin (D) package image

UCC28063D 활성

개선된 가청 잡음 내성을 지원하는 Natural Interleaving 전환 모드 PFC 컨트롤러

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28063DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 40 | BULK

UCC28063의 주요 특징

  • Input Filter and Output Capacitor Ripple-Current Cancellation
    • Reduced Current Ripple for Higher System Reliability and Smaller Bulk Capacitor
    • Reduced EMI Filter Size
  • Phase Management Capability
  • Fail-Safe OVP with Dual Paths Prevents Output Overvoltage Conditions by Voltage-Sensing Failures
  • Sensorless Current-Shaping Simplifies Board Layout and Improves Efficiency
  • Advanced Audible Noise Performance
  • Non-linear Error-Amplifier Gain
  • Soft Recovery on Overvoltage
  • Integrated Brownout and Dropout Handling
  • Reduced Bias Currents
  • Improved Efficiency and Design Flexibility Over Traditional Single-Phase Continuous Conduction Mode (CCM)
  • Inrush-Safe Current Limiting:
    • Prevents MOSFET Conduction During Inrush
    • Eliminates reverse Recovery Events in Output rectifiers
  • Enables Use of Low-Cost Diodes Without Extensive Snubber Circuitry
  • Improved Light-Load Efficiency
  • Fast, Smooth Transient Response
  • Expanded System-Level Protections
  • 1-A Source/1.8-A Sink Gate Drivers
  • –40°C to 125°C Operating Temperature Range in a 16-Lead SOIC Package

UCC28063에 대한 설명

Optimized for consumer applications concerned with audible noise elimination, this solution extends the advantages of transition mode – high efficiency with low-cost components – to higher power ratings than previously possible. By utilizing a Natural Interleaving technique, both channels operate as masters (that is, there is no slave channel) synchronized to the same frequency. This approach delivers inherently strong matching, faster responses, and ensures that each channel operates in transition mode.

Expanded system level protections feature input brownout and dropout recovery, output over-voltage, open-loop, overload, soft-start, phase-fail detection, and thermal shutdown. The additional FailSafe over-voltage protection (OVP) feature protects against shorts to an intermediate voltage that, if undetected, could lead to catastrophic device failure. Advanced non-linear gain results in rapid, yet smoother response to line and load transient events. Reduced bias currents improve stand-by power efficiency. Special line-dropout handling avoids significant current disruption and minimizes audible-noise generation.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28063DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기