16-pin (D) package image

UCC28780D 활성

1MHz 고주파 능동 클램프 플라이백 컨트롤러

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28780DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

UCC28780의 주요 특징

  • Full and Partial Zero Voltage Switching (ZVS) of Primary FET with Adaptive Control
  • Programmable Timing for External Si or GaN FETs
  • High Switching Frequency up to 1 MHz
  • Programmable Adaptive Burst Control and Standby Mode for Light-Load Efficiency with Low Output Ripple and Audible Noise Mitigation
  • Brownout Detection without Direct Line Sensing
  • Accurate Programmable Over-Power Protection (OPP) to Support Peak Power Mode
  • Fault Protections: Over-Temperature, Output Over-Voltage, Output Short-Circuit, Over-Current, and Pin Fault
  • Direct Interface with Optocoupler Based Feedback Allows for Dynamically Scalable Output Voltage
  • Internal Soft Start
  • NTC Thermistor Interface with External Enable

UCC28780에 대한 설명

UCC28780 is a high-frequency active-clamp flyback controller that enables high-density AC-to-DC power supplies that comply with stringent global efficiency standards such as DoE Level VI and EU CoC V5 Tier-2. User programmable advanced control law features allow performance to be optimized for both Silicon (Si) and Gallium Nitride (GaN) power FETs. Direct operation with switching devices that combine driver and GaN FETs is further enhanced with logic-level gate signals and enable outputs.

Zero voltage switching (ZVS) is achieved over a wide operating range with advanced auto-tuning techniques, adaptive dead-time optimization, and variable switching frequency control law. Using adaptive multimode control that changes the operation based on input and output conditions, UCC28780 enables high efficiency while mitigating audible noise. With a variable switching frequency of up to 1 MHz and accurate programmable over-power protection, which provides consistent power for thermal design across wide line range, the size of passive components can be further reduced and enable high power density.

UCC28780 works with VDS-sensing synchronous rectifier controllers, such as UCC24612, to achieve higher conversion efficiency and very compact designs.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28780DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기