8-pin (D) package image

UCC29002DR 활성

고급 8핀 부하 공유 컨트롤러, -40°C~105°C

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC29002D 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

UCC29002의 주요 특징

  • High accuracy; capable of < 1% current-share error at full load
  • High-side or low-side (GND-referenced) current-sense capability
  • Ultra-low offset current-sense amplifier
  • Single-wire load-share bus
  • Full scale adjustability
  • Intel SSI load-share specification compliant
  • Disconnect from load-share bus at stand-by
  • Load-share bus protection against shorts to GND or to the supply rail
  • 8-pin VSSOP package minimizes space
  • Lead-free assembly

UCC29002에 대한 설명

The UCC29002 device family comprises advanced, high-performance, low-cost load-share controllers that provide all necessary functions to parallel multiple independent power supplies or DC-to-DC modules. Targeted for high-reliability applications in server, workstation, telecom, and other distributed power systems, the controller is suitable for N+1 redundant systems or high-current applications where off-the-shelf power supplies must be paralleled.

The BiCMOS UCC29002 is based on the automatic leader/follower architecture of predecessor UC3902 and UC3907 load-share controllers. The device is capable of better than 1% current-share error between modules at full load by using a very-low offset post-package-trimmed current-sense amplifier and a high-gain negative-feedback loop. With an amplifier common-mode range of 0V to the VDD supply rail, the current-sense resistor, RSHUNT, can be placed in either the GND return path or in the positive output rail of the power supply.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC29002D 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.