BQ40Z50RSMR-R2G4

現行

支援 Turbo 模式 2.0 的 1-4 系列鋰離子電池組管理器 | RSM | 32 | -40 to 85

現行 可提供客製捲盤
與此相同: BQ40Z50RSMR-R2G4.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
  • 庫存:
    限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

定價

數量 價格
—
—
—
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RSM) | 32
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

BQ40Z50-R2 的特色

  • Fully integrated 1-series, 2-series, 3-series, and 4-series Li-ion or Li-polymer cell battery pack manager and protection
  • Next-generation patented Impedance Track™ technology accurately measures available charge in Li-ion and Li-polymer batteries
  • High-side N-CH protection FET drive
  • Integrated cell balancing while charging or at rest
  • Suitable for batteries between 100 mAh and 29 Ah
  • Full array of programmable protection features
    • Voltage
    • Current
    • Temperature
    • Charge timeout
    • CHG/DSG FETs
    • AFE
  • Sophisticated charge algorithms
    • JEITA
    • Enhanced charging
    • Adaptive charging
    • Cell balancing
  • Supports TURBO Mode 2.0
  • Supports battery trip point (BTP)
  • Diagnostic lifetime data monitor and black box recorder
  • LED display
  • Supports two-wire SMBus v1.1 interface
  • SHA-1 authentication
  • IATA support
  • Compact package: 32-lead QFN (RSM)

BQ40Z50-R2 的說明

The BQ40Z50-R2 device, incorporating patented Impedance Track™ technology, is a fully integrated, single-chip, pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 1-series, 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ40Z50-R2 device measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries, and reports this information to the system host controller over an SMBus v1.1 compatible interface.

  • 庫存:
    限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

定價

數量 價格
—
—
—
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管或盤裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解