6-pin (DRV) package image

TLV73328PQDRVRQ1 現行

具有啟用功能的車用 300mA 低 IQ 低壓差電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Automotive
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 WSON (DRV) | 6
作業溫度範圍 (°C) -40 to 150
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R

TLV733P-Q1 的特色

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
  • Device junction temperature range: –40°C to 150°C
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Stable operation with or without capacitors
  • Foldback overcurrent protection
  • Package:
    • 2.0-mm × 2.0-mm WSON-6
    • 2.9-mm × 1.6-mm SOT-23
  • Very low dropout: 125 mV at 300 mA (3.3 VOUT)
  • Accuracy: 1% typical, 1.4% maximum
  • Low IQ: 34 µA
  • Available in fixed-output voltages: 1.0 V to 3.3 V
  • High PSRR: 50 dB at 1 kHz
  • Active output discharge

TLV733P-Q1 的說明

The TLV733P-Q1 family of low dropout (LDO) linear regulators are ultra-small, low quiescent current LDOs that can source 300 mA with good line and load transient performance. These devices provide a typical accuracy of 1%.

The TLV733P-Q1 family is designed with a modern capacitor-free architecture to ensure stability without an input or output capacitor. The removal of the output capacitor allows for a very small solution size, and can eliminate inrush current at startup. Furthermore, the TLV733P-Q1 family is also stable with ceramic output capacitors if an output capacitor is necessary. The TLV733P-Q1 family also provides foldback current control during device power-up and enabling if an output capacitor is used. This functionality is especially important in battery-operated devices.

The TLV733P-Q1 family provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when disabled.

The TLV733P-Q1 family is available in the 6-pin DRV (WSON) and 5-pin DBV (SOT-23) packages.

 

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解