8-pin (DSG) package image

TPS259541DSGT 現行

採用小型 WSON 封裝且具有過電壓保護的 2.7-V 至 18-V、34mΩ、0.5-4A eFuse

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS259541DSGR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 WSON (DSG) | 8
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R

TPS2595 的特色

  • Wide Input Voltage Range: 2.7 V to 18 V
    • 20 V Absolute Maximum
    • 3 V to 18 V for TPS2595x5 Version
  • Low On-Resistance: RON = 34 mΩ (Typical)
  • Fast Overvoltage Protection Clamp (3.8-V, 5.7-V, and 13.7-V options) With a Response Time of 5 µs (Typical)
  • TPS2595x0, TPS2595x1, TPS2595x5: Active High Enable Input With Adjustable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • TPS2595x3: Active Low Enable Input With Adjustable Overvoltage Lockout (OVLO)
  • Adjustable Current Limit With Load Current Monitor Output (ILM)
    • Current Range: 0.5 A to 4 A
    • Current Limit Accuracy: ±7.5%
  • Adjustable Output Slew Rate Control (dVdt)
  • Over Temperature Protection (OTP)
  • Fault Indication Pin (FLT )
  • UL 2367 Recognition – File No. E169910
    • RILM >= 487 Ω (4.42 A maximum)
  • IEC 62368-1 Certified
  • Safe During Single Point Failure Test (IEC 62368-1)
    • ILM Pin Open/Short Detection

TPS2595 的說明

The TPS2595xx family of eFuses (integrated FET hot swap devices) is a highly integrated circuit protection and power management solution in a small package. The devices provide multiple protection modes using very few external components and are a robust defense against overloads, short circuits, voltage surges, and excessive inrush current.

Output current limit level can be set with a single external resistor. It is also possible to get an accurate sense of the output load current by measuring the voltage drop across the current limit resistor. Applications with particular inrush current requirements can set the output slew rate with a single external capacitor. Overvoltage events are quickly limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. The TPS259573 variant provides an option to set a user-defined overvoltage cutoff threshold.

Quick output discharge function can be implemented in the TPS2595x5 variants by connecting the OUT pin to the QOD pin.

The devices are characterized for operation over the temperature range of –40°C to +125°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS259541DSGR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解