5-pin (DBV) package image

TPS76328DBVT 現行

具啟用功能的 150-mA、10-V、低壓差電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS76328DBVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOT-23 (DBV) | 5
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R

TPS763 的特色

  • 150-mA, low-dropout regulator
  • Output voltage: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3 V, 2.8 V,
    2.7 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.6 V, and variable
  • Dropout voltage, typically 300 mV at 150 mA
  • Thermal protection
  • Overcurrent limitation
  • Less than 2-µA quiescent current in shutdown mode
  • –40°C to 125°C operating junction temperature range
  • 5-pin SOT-23 (DBV) package

TPS763 的說明

The TPS763xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low-dropout voltage, low-power operation, and miniaturized packaging. These regulators feature low dropout voltages and quiescent currents compared to conventional LDO regulators. Offered in a 5-pin, small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS763xx series devices are ideal for cost-sensitive designs and for applications where board space is at a premium.

A combination of new circuit design and process innovation has enabled the usual pnp pass transistor to be replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is low—typically 300 mV at 150 mA of load current (TPS76333)—and is directly proportional to the load current. Because the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is low (140 µA maximum) and is stable over the entire range of output load current
(0 mA to 150 mA). Intended for use in portable systems such as laptops and cellular phones, the low-dropout voltage feature and low-power operation result in a significant increase in system battery operating life.

The TPS763xx also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 µA maximum at TJ = 25°C.The TPS763xx is offered in 1.6-V ,1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3-V, 3.3-V, 3.8-V, and 5-V fixed-voltage versions and in a variable version (programmable over the range of 1.5 V to 6.5 V).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS76328DBVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解