Abgesetzte Makro-Hochfrequenzeinheit (RRU)

Produkte und Referenzdesigns

Abgesetzte Makro-Hochfrequenzeinheit (RRU)

Blockschaltbild

Überblick

Integrierte Schaltkreise und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Erstellung von Makro-Fernfunkgeräten (RRUs), welche Personen und Geräte mit höherer Bandbreite verbinden. Unsere modernen Hochfrequenz- (HF-) oder Abtastfunk- oder Zwischenfrequenz- (IF-) Abtastarchitekturen ermöglichen eine direkte Hochgeschwindigkeitsdatenumwandlung, während unsere dazugehörigen Stromversorgungs- und Taktprodukte die neuesten 5G-Anforderungen erfüllen.

Designanforderungen

Moderne Makro-RRUs erfordern:

  • Ein hochintegriertes analoges Frontend mit größerer Bandbreite und Multifrequenzbetrieb.
  • High-Density-Power-Management, das auch bei hohen Umgebungstemperaturen arbeitet.
  • Netzwerksynchronisierung über paketbasierte Fronthaul-Schnittstelle,

Erkunden Sie Anwendungen mit vergleichbarer Funktion und vergleichbarem Design
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 25
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A) PDF | HTML 13.12.2021
Anwendungshinweis MIMO Transceiver with AFE76xx for LTE and 5G Wireless Radio (Rev. A) 02.09.2021
Anwendungshinweis Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 07.04.2021
Anwendungshinweis Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 29.03.2021
Technischer Artikel Are you ready for BAW? PDF | HTML 27.02.2019
Technischer Artikel Is it science fiction or 5G? PDF | HTML 21.01.2019
Whitepaper Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardware 10.12.2018
Whitepaper Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 07.12.2018
Anwendungshinweis Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 16.11.2018
Anwendungshinweis AFE76xx as a Single-Chip Wideband Repeater Using Loopback Mode 01.11.2018
Anwendungshinweis Dither Improves ACPR in RF Sampling DAC 24.10.2018
Application brief Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 05.09.2018
Anwendungshinweis AFE768x Power Dissipation Comparison across Modes 25.07.2018
Anwendungshinweis Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps 28.06.2018
Anwendungshinweis TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 12.04.2018
Anwendungshinweis Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 09.02.2018
Anwendungshinweis An Efficient LDO-less Power Supply Solution for AFE76xx 13.11.2017
Anwendungshinweis JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 16.08.2017
Anwendungshinweis LMK0461x Phase Noise Performance With DC-DC Converters (Rev. B) 20.07.2017
Anwendungshinweis RF Sampling ADC with 800MHz of IBW LTE PDF | HTML 08.09.2016
Whitepaper Analog advancements make waves in 5G communications 12.08.2016
Analog Design Journal JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements 28.04.2015
Whitepaper Direct RF conversion: From vision to reality 11.02.2015
Anwendungshinweis AN-1434 Crest Factor Invariant RF Power Detector (Rev. A) 30.04.2013
Anwendungshinweis Base Station Closed-Loop RF Pwr Cntrl w/LMV232 Crest-Factor Invariant Detector (Rev. A) 30.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos