Cargador de batería

Productos y diseños de referencia

Cargador de batería

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia le permiten crear cargadores de baterías innovadores y robustos que admiten varios componentes químicos con alta eficiencia, alta densidad de potencia y circuitos de protección integrados, al tiempo que cumplen los requisitos de potencia de reserva baja.

Requisitos de diseño

Los diseños modernos de cargadores de baterías suelen requerir lo siguiente:

  • Alta eficiencia y densidad de potencia para mayor portabilidad.
  • Perfiles de carga programables para adaptarse a múltiples componentes químicos de la batería y comunicaciones de estado.
  • Protecciones incorporadas para conexión de polaridad inversa de la batería, protección contra sobrecorriente (OCP), protección contra sobretemperatura (OTP) y compensación de temperatura.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 16
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D) PDF | HTML 4/03/2022
Nota sobre la aplicación Improving Transient Response in LLC Converters Using Hybrid Hysteretic Control (Rev. B) 7/04/2021
Application brief Exceeding Modern Energy Standards with 'Always On' PFC and LLC Controllers​ (Rev. B) 1/08/2019
Artículo técnico Three considerations for achieving high efficiency and reliability in industrial A PDF | HTML 4/04/2019
Nota sobre la aplicación UCC25630x Practical Design Guidelines (Rev. A) 8/12/2017
Informe Charging stations: Toward an EV support infrastructure 9/05/2017
Informe Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits 10/02/2017
Informe High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x 21/06/2016
Informe Overcurrent protection enables more efficient and reliable systems 16/05/2016
Guía del usuario Bidirection DC-to-DC Converter User's Guide (Rev. A) 27/10/2015
Informe GaN FET-Based CCM Totem-Pole Bridgeless PFC 2/10/2015
Analog Design Journal Design a transition-mode, bridgeless PFC with a standard PFC controller 24/10/2014
Nota sobre la aplicación Analysis and Measurement of Resonant Tank Current on LLC 30/07/2013
Nota sobre la aplicación A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter 3/06/2011
Nota sobre la aplicación Feedback Loop Design of an LLC Resonant Power Converter (Rev. A) 24/11/2010
Nota sobre la aplicación UCC28070 Implement Bridgeless PFC Pre-Regulator Design 18/06/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos