Aplicaciones destacadas
- Develop the most sophisticated robots of tomorrow with our analog and embedded products and expertise
- Soluciones integrales a nivel del sistema para construir los robots del mañana
- Diseñe vehículos guiados automatizados más inteligentes y seguros y robots móviles autónomos con nuestros productos de detección, percepción de alta velocidad y control en tiempo real
- Agregador de retroalimentación de posición del robot
- Módulo de comunicación del robot
- Módulo de E/S del robot
- Módulo de seguridad del robot
- Módulo de sensor del robot
- Placa de CPU y de procesador para robots
- Sensor de posición del robot
- Servoaccionamiento del robot
- Unidad de programación del robot (IHM)
Más información
¿Por qué elegir TI para su próximo diseño de robótica?
Ingeniería de última generación de robótica
Construya sistemas de control de motores precisos, seguros y de baja potencia
Elija las mejores configuraciones de alimentación y tamaño para los diseños de su robot con nuestras soluciones de control de motores. Nuestra amplia cartera de productos puede ayudarle a diseñar con la precisión y eficiencia que su aplicación requiere.
- Comunicaciones en tiempo real precisas y sensibles al tiempo entre el servidor y el cliente mediante protocolos industriales integrados en el microcontrolador (MCU), como ProfiNet y EtherCAT.
- Tiempos de respuesta precisos con nuestros MCU en tiempo real de latencia ultrabaja diseñados para la eficiencia.
- Etapas de accionamiento eficientes y de alta densidad de potencia para brindar una variedad de niveles de potencia con nuestros controladores de puerta.
- Mayor confiabilidad y precisión del control con nuestras soluciones de sensores de tensión, corriente y posición.
Simplifying Robotics Motor Drive Safety Assessments
Power Factor Correction (PFC) Circuit Basics
High Resolution, Small Form Factor Phase Current Sense for 48V Robotics and Servo Drives
AMC0106M05ACTIVO
Diseñe sistemas de procesamiento inteligentes, asequibles y funcionalmente seguros
Cree robots inteligentes y seguros, sin comprometer el rendimiento de control en tiempo real, para sistemas de bucle cerrado rápidos e intuitivos. Nuestra cartera de procesadores de aplicaciones basados en Arm® permite sistemas informáticos robóticos de bajo consumo, factor de forma pequeño y costo optimizado.
- Elija entre diferentes opciones multinúcleo para interfaces paralelas de procesamiento de alto rendimiento y de comunicación normalizada para garantizar una integración sencilla con nuestras soluciones de control de movimiento rápidas, precisas y confiables.
- Reduzca la complejidad, el tamaño, el peso y el costo del sistema con soluciones de chip único muy integradas, respaldadas por aceleradores de hardware dedicados para la visión y la inteligencia artificial.
- Utilice nuestras herramientas de software de código abierto, nuestros módulos de sistema y nuestro ecosistema para agilizar la comercialización.
Academia de robótica de Edge AI
Cree diseños robóticos seguros, precisos, perceptivos y de bajo consumo para cada entorno
Nuestra tecnología de sensores y procesadores escalable con documentación de seguridad funcional disponible permite un factor de forma más pequeño, incluidas funciones de percepción 3D, visión y navegación.
- Explore los dispositivos sensores de radar mmWave de TI con una precisión y resolución sin precedentes, que mejoran el rendimiento y la integración con un menor consumo de energía.
- Nuestra cartera de procesamiento ofrece hardware dedicado para la visión, aceleradores de aprendizaje profundo y núcleos de procesamiento de señales digitales que ofrecen rendimiento a bajo consumo con un solo kit de desarrollo de software.
- Cumpla los objetivos de su sistema de precisión, resolución y latencia con nuestras soluciones de detección de posición, proximidad y ambiental.
Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)
Cree robots autónomos seguros, eficientes e inteligentes con la detección y el procesamiento de TI
Radar Academy de mmWave
Desarrolle sistemas robóticos de alta integridad, precisos y seguros
Migre su sistema robótico a nuevas tecnologías y estándares, como las redes sensibles al tiempo y Ethernet de par único. Nuestros productos y soluciones a nivel del sistema están optimizados para cumplir con los requisitos de compatibilidad electromagnética robótica e interferencia electromagnética.
- Compatibilidad con una amplia gama de estándares de comunicación industrial: soluciones Ethernet industriales multiprotocolo de un solo chip para EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP y otros, transceptores y capas físicas para 10 MB/100 MB/1000 MB e IO-Link, la red de área del controlador y RS-485.
- Nuestros productos inalámbricos se integran fácilmente con un procesador host que ejecute Linux® o con un MCU host que ejecute sistemas operativos en tiempo real. La plataforma SimpleLink™ para Wi-Fi® 6 permite una conectividad asequible y segura.
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Comunicaciones industriales para la robótica
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
Optimice la certificación de los sistemas de seguridad funcional
Las fábricas necesitan equipos con capacidad de control y diagnóstico para reducir la probabilidad de fallos peligrosos que puedan dañar a las personas, el medio ambiente o los activos.
Ayudamos a conseguir la certificación de seguridad funcional generando la confianza del cliente con productos diseñados por expertos para cumplir normas del sector como IEC 61508, ISO 13849, IEC 61800 e IEC 60730.
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
TUEV-Assessed STO Reference Design for Industrial Drives (IEC 61800-5-2) (Rev. B)
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Permita un audio eficiente y fácil de integrar para sistemas robóticos
Diseñe robots con soluciones eficientes de convertidores de audio y amplificadores de audio que mejoren la interacción entre robots y personas mediante mensajes de voz, alertas y comunicación claros. Nuestra gama de productos de audio ofrece la claridad, eficiencia y fiabilidad necesarias para las aplicaciones robóticas basadas en audio.
- Amplificadores de audio eficientes de clase D diseñados para mensajes de voz, música, pitidos y timbres en sistemas robóticos que funcionan con baterías.
- Los algoritmos integrados de protección de altavoces de amplificador inteligente y procesamiento digital de señales (DSP) permiten una solución de audio rentable y fácil de integrar que ofrece la mejor eficiencia de su clase en todas las regiones energéticas de funcionamiento.
- Agregadores PDM a TDM para simplificar la interfaz de la matriz de micrófonos.
- Soluciones QFN integradas con atenuación para optimizar el espacio del tablero y el costo de la lista de materiales (BOM).
The Future Speaks: Advancing Intelligent Robots With Texas Instruments' Audio Amplifiers
TAS2x20: Integre fácilmente nuestro amplificador en su diseño
TAS6511-Q1ACTIVO
Kit de desarrollo de software (SDK) MotorControl para MCU C2000™
El SDK de MotorControl para microcontroladores (MCU) C2000™ es un conjunto cohesionado de infraestructura de software, herramientas y documentación diseñado para minimizar el tiempo de desarrollo del sistema de control de motores basado en controladores en tiempo real C2000 destinado a diversas (...)
Kit de arranque del procesador TDA4VM para sistemas de visión Edge AI
Haga que las cámaras inteligentes, los robots y las máquinas inteligentes cobren vida con el kit de inicio del procesador TDA4VM. Con un proceso de configuración rápido y una variedad de demostraciones y tutoriales básicos, puede comenzar a crear prototipos de una aplicación basada en visión en (...)
Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo
El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) SK-AM62A-LP se basa en nuestro procesador de imágenes de IA AM62A. Incluye un procesador de señal de imagen (ISP) que admite hasta 5 MP a 60 fps, un acelerador de IA de 2 teraoperaciones por segundo (TOPS), un microprocesador Arm® Cortex®-A53 de (...)
— Parris Wellman, Vicepresidente de ingeniería y robótica, Amazon,