Los sistemas de control continuo de amortiguación (CDC) ajustan dinámicamente y en tiempo real la fuerza de amortiguación de los amortiguadores para optimizar el equilibrio entre la comodidad del vehículo y el desempeño de conducción. Mediante válvulas controladas electrónicamente, el sistema puede adaptarse de forma instantánea a las condiciones del camino, la carga del vehículo y las maniobras de conducción.
Requisitos de diseño
- Alta potencia de procesamiento para minimizar la latencia en la respuesta de amortiguación.
- Cadena de señal analógica de alta precisión para una detección precisa de la suspensión.
- Gestión robusta de la energía para un accionamiento confiable de las válvulas.
- Diseño de seguridad funcional para cumplir con las normas ISO 26262.