Estación de carga rápida de CC

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia lo ayudan a crear estaciones de carga rápida de CC más inteligentes y eficientes que cargan vehículos eléctricos (VE). Tanto si se trata de una etapa de corrección de factor de potencia (PFC), una etapa de potencia CC/CC o del sistema de control central, tenemos los ingredientes adecuados para diseñar una estación de carga de CC eficiente.

Requisitos de diseño

Los diseños de la estación de carga rápida de CC requieren experiencia para lograr:

  • detección y control precisos de la salida de potencia directamente a la batería del vehículo
  • alta densidad de potencia para admitir estándares de carga de potencia más rápidos y superiores
  • corrección del factor de potencia (PFC) y conversión CC/CC eficientes para reducir las pérdidas
  • interfaz hombre-máquina (HMI) para facilitar la interacción del usuario con el sistema

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 8/09/2023
Nota sobre la aplicación Comparative Analysis of Two Different Methods for Gate-Drive Current Boosting (Rev. A) PDF | HTML 17/02/2022
Nota sobre la aplicación Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations PDF | HTML 16/09/2020
Informe Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A) 17/06/2020
Informe Impact of an isolated gate driver (Rev. A) 20/02/2019
Informe Maximizing power for Level 3 EV charging stations 12/06/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos