Detector de rotura de cristales

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia pueden ayudarlo a diseñar un detector de rotura de cristales que garantice una larga duración de la batería mientras supervisa continuamente las ventanas en busca del sonido de cristales rotos.

Requisitos de diseño

Los detectores de rotura de cristales suelen requerir:

  • Amplificación y filtrado del ruido de rotura de cristales tanto de baja frecuencia (< 300 Hz) como de alta frecuencia posterior (> 9 kHz).
  • Mantenimiento reducido gracias a diseños alimentados por baterías de larga duración.
  • Comunicación inalámbrica de potencia ultrabaja con redes de 2,4 GHz y sub-1 GHz.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 10
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Informe A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 31/01/2019
Nota sobre la aplicación A Simple Glass-Breakage Detector Using an MSP430 MCU (Rev. A) PDF | HTML 9/11/2018
Artículo técnico How to create a robust building security system with TI’s SimpleLink MCU platform PDF | HTML 7/03/2018
Informe Connected microcontrollers essential to automation in buildings (Rev. A) 10/01/2018
Informe Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 16/10/2017
Artículo técnico Smart sensing with ultra-low-power MCUs – part 1: glass break detectors PDF | HTML 3/04/2017
Informe Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) 25/08/2016
Más documentación Engineering A Smarter Building 26/01/2016
Informe A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions 31/07/2014
Nota sobre la aplicación A Robust Glass-Breakage Detector Using the MSP430 5/02/2008

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos