Transmisor de nivel

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia le permiten construir transmisores de nivel con sensores que convierten las mediciones recopiladas en una representación eléctrica. La transmisión se produce a través de una interfaz de 4-20 mA alimentada por bucle, una interfaz IO-Link o una conexión inalámbrica.

Requisitos de diseño

Los diseños de transmisores de nivel suelen requerir:

  • Cadena de señales de precisión para mediciones.
  • Consumo de energía extremadamente bajo.
  • Soluciones multiprotocolo para comunicación e interfaces industriales.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 14
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024
Application brief High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 26/03/2020
Application brief How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B) 7/10/2019
Libro electrónico 11 Ways to Protect Your Power Path 3/07/2019
Artículo técnico Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters PDF | HTML 24/05/2019
Artículo técnico Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 28/09/2017
Artículo técnico IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 14/09/2017
Artículo técnico Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 8/09/2017
Informe Fluid-level sensing using 77GHz millimeter wave 17/04/2017
Nota sobre la aplicación Understanding Eco-mode(TM) Operation 5/12/2016
Informe Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2/11/2016
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 24/10/2016
Artículo técnico Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2/05/2016
Analog Design Journal Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 26/04/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos