Unidad de radio remota macro (RRU)

Productos y diseños de referencia

Unidad de radio remota macro (RRU)

Diagrama de bloque

Información general

Los circuitos integrados y los diseños de referencia lo ayudan a desarrollar unidades de radio remotas (RRU) macro que conectan a personas y dispositivos con mayor ancho de banda. Nuestras arquitecturas avanzadas de radiofrecuencia (RF) o radio de muestreo o frecuencia intermedia (FI) permiten la conversión directa de datos a alta velocidad, mientras que nuestros productos asociados de fuente de alimentación y reloj cumplen los últimos requisitos 5G.

Requisitos de diseño

Las RRU macro modernas requieren:

  • Interfaz analógica altamente integrada con mayor ancho de banda y funcionamiento multifrecuencia.
  • Gestión de energía de alta densidad que funciona a altas temperaturas ambiente.
  • Sincronización de redes mediante interfaz de fronthaul basada en paquetes.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 25
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A) PDF | HTML 13/12/2021
Nota sobre la aplicación MIMO Transceiver with AFE76xx for LTE and 5G Wireless Radio (Rev. A) 2/09/2021
Nota sobre la aplicación Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 7/04/2021
Nota sobre la aplicación Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 29/03/2021
Artículo técnico Are you ready for BAW? PDF | HTML 27/02/2019
Artículo técnico Is it science fiction or 5G? PDF | HTML 21/01/2019
Informe Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardware 10/12/2018
Informe Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 7/12/2018
Nota sobre la aplicación Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 16/11/2018
Nota sobre la aplicación AFE76xx as a Single-Chip Wideband Repeater Using Loopback Mode 1/11/2018
Nota sobre la aplicación Dither Improves ACPR in RF Sampling DAC 24/10/2018
Application brief Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 5/09/2018
Nota sobre la aplicación AFE768x Power Dissipation Comparison across Modes 25/07/2018
Nota sobre la aplicación Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps 28/06/2018
Nota sobre la aplicación TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 12/04/2018
Nota sobre la aplicación Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 9/02/2018
Nota sobre la aplicación An Efficient LDO-less Power Supply Solution for AFE76xx 13/11/2017
Nota sobre la aplicación JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 16/08/2017
Nota sobre la aplicación LMK0461x Phase Noise Performance With DC-DC Converters (Rev. B) 20/07/2017
Nota sobre la aplicación RF Sampling ADC with 800MHz of IBW LTE PDF | HTML 8/09/2016
Informe Analog advancements make waves in 5G communications 12/08/2016
Analog Design Journal JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements 28/04/2015
Informe Direct RF conversion: From vision to reality 11/02/2015
Nota sobre la aplicación AN-1434 Crest Factor Invariant RF Power Detector (Rev. A) 30/04/2013
Nota sobre la aplicación Base Station Closed-Loop RF Pwr Cntrl w/LMV232 Crest-Factor Invariant Detector (Rev. A) 30/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos