Módem (cable/DSL/GFAST)

Productos y diseños de referencia

Módem (cable/DSL/GFAST)

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia lo ayudan a crear sistemas de módem de banda ancha que permiten la compatibilidad con las últimas normas como G.mgfast y DOCSIS 3.1. Nuestros controladores de línea de alta velocidad admiten perfiles de línea de abonado digital (DSL) G.fast de 106 MHz y 212 MHz que utilizan señales nativas de modulación multitono discreta (DMT).

Requisitos de diseño

Los sistemas de módem modernos (cable, DSL y G.fast) requieren:

  • capacidad de superar y adaptarse a amplias variaciones de las condiciones de la señal
  • rendimiento superior de la interfaz de máquina externa (EMI) y distorsión con bajo consumo energética

Explore aplicaciones similares en función y diseño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 15
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 29/03/2021
Nota sobre la aplicación Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 16/11/2018
Artículo técnico How to reduce distortion in high-voltage, high-frequency signal generation for AWG PDF | HTML 30/10/2018
Artículo técnico 3 tips for reducing wireless network interference in access point equipment PDF | HTML 8/10/2018
Nota sobre la aplicación Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 20/09/2018
Artículo técnico The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 6/06/2018
Nota sobre la aplicación Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 17/04/2018
Nota sobre la aplicación Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines 29/06/2016
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 25/09/2012
Nota sobre la aplicación Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers 30/06/2011
Informe Upwardly Mobile: Cable Operators Moving Up To DOCSIS 3.0 24/10/2007
Nota sobre la aplicación Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 17/01/2005
Nota sobre la aplicación Doubling the Power with Ganged TPS2062/TPS2066 4/08/2004
Informe Communications System Power Supply Designs 1/01/2004
Nota sobre la aplicación Active Output Impedance for ADSL Line Drivers 26/11/2002

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos