Detector de movimiento

Diagrama de bloque

Información general

Los dispositivos de detección de movimiento y ocupación se utilizan para detectar amenazas a la seguridad y permiten ahorrar energía mediante un control eficiente de la iluminación. También pueden controlar otros dispositivos habilitados para IoT. Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia pueden ayudarlo a añadir a su sistema diferentes tecnologías (sensores de infrarrojo pasivo (PIR), de radar mmWave, de microondas, de ultrasonido, de tiempo de vuelo, etc.).

Requisitos de diseño

  • Batería de larga duración superior a 10 años
  • Cadena de señales analógicas de ruido extremadamente bajo para un gran alcance de detección (10 m a 15 m)
  • Bajo tiempo de asentamiento de las etapas de amplificación
  • Funciones para evitar falsos desencadenantes debidos a cambios ambientales
  • Capacidad para detectar y clasificar objetos con precisión, por ejemplo, si un objeto es humano o animal

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 18
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Analog Design Journal Low-power sensor measurements: 3.3-V, 1-ksps, 12-bit, single-ended, single-suppl (Rev. B) PDF | HTML 26/09/2024
Circuit design Low-power sensor measurements: 3.3-V, 1-ksps, 12-bit, single-ended, dual-supply (Rev. B) PDF | HTML 17/09/2024
Artículo técnico Detect. Sense. Control: Simplify building automation designs with MSP430™ MCUs PDF | HTML 23/08/2021
Nota sobre la aplicación Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 10/05/2021
Nota sobre la aplicación Extend Battery Life with <100 nA IQ Buck Converter Achieving <150 µV Voltage Rip (Rev. A) PDF | HTML 7/05/2021
Más documentación Techniques for PIR-based motion detection 15/12/2020
Informe The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 27/08/2020
Informe Bringing intelligent autonomy to fine motion detection (Rev. A) 20/12/2018
Application brief Reduce False Triggers and Extend Battery Life in PIR Sensing Applications 27/03/2018
Application brief Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller PDF | HTML 27/02/2018
Artículo técnico A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 9/01/2018
Artículo técnico How ultrasonic technology improves convenience and performance in home automation PDF | HTML 5/10/2017
Artículo técnico Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 16/05/2017
Nota sobre la aplicación Design of Ultra-Low Power Circuits for Battery-Powered Wireless PIR Motion Detec (Rev. A) 12/05/2017
Nota sobre la aplicación Cost-Optimized Opamp Window Comparator for Ultra-low Power PIR Motion Detectors 6/03/2017
Application brief Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer 5/12/2016
Nota sobre la aplicación Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) 2/11/2016
Informe Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 7/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos