Nuestras diversas configuraciones de sensores de corriente de la cadena cinemática permiten mediciones de alta precisión, bajo tiempo de respuesta y alto rango dinámico.
Requisitos de diseño
Los diseños de sensores de corriente del tren de automoción requieren lo siguiente:
- responder a la necesidad de sensores de corriente de alta precisión con topologías de detección de corriente de baja deriva y alta linealidad
- sensores de compensación de temperatura y linealidad compensados que proporcionan una detección de corriente precisa en rangos dinámicos superiores
- permitir un apagado rápido en un escenario de sobrecorriente mediante la detección de corriente de alto ancho de banda y respuesta rápida