Módulo de control del servoaccionamiento

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia lo ayudan a crear módulos de control de servoaccionamiento para un control preciso, suave y eficaz de los servomotores. El control en tiempo real, el procesamiento potente, la cadena de señales analógicas precisa y los transceptores resistentes ayudan a ejecutar algoritmos de control rápido e interfaces de codificador.

Requisitos de diseño

Los módulos de control de servoaccionamiento suelen requerir lo siguiente:

  • bucle de corriente de ancho de banda alto para un control del par y la velocidad/posición
  • interfaz al codificador, bus de campo/Ethernet, de baja latencia, bajo error de bits e inmune al EMC
  • cadena de señal de alto rendimiento para procesar señales sin/cos desde el codificador/resolutor
  • carriles de tensión de alta eficiencia, secuenciados y supervisados para un funcionamiento fiable

Amplíe las capacidades de esta aplicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 33
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Informe High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 12/05/2026
Informe PROFINET on TI’s Sitara™ processors (Rev. E) 13/04/2026
Nota sobre la aplicación Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F) PDF | HTML 3/09/2025
Nota sobre la aplicación How to Configure DP8386x for Ethernet Compliance Testing (Rev. D) PDF | HTML 8/04/2025
Informe Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C) PDF | HTML 31/07/2023
Artículo técnico What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 6/04/2022
Informe Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C) PDF | HTML 6/10/2021
Nota sobre la aplicación Ethernet PHY Configuration Using MDIO for Industrial Applications (Rev. A) 7/05/2021
Nota sobre la aplicación Sensored Field Oriented Control of 3-Phase Perm Magnet Sync Motors Using F2837x (Rev. A) 7/05/2021
Más documentación Decentralized servo architecture webinar 1/03/2021
Informe EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 28/07/2020
Informe EtherCAT® on Sitara™ Processors (Rev. I) 28/07/2020
Informe Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13/07/2020
Libro electrónico E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 12/02/2020
Informe Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A) 21/11/2019
Nota sobre la aplicación Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives 13/08/2019
Libro electrónico C2000™ MCU DesignDRIVE Solutions for Industrial Motor Drives 27/11/2018
Artículo técnico Functional safety for industrial motor drives PDF | HTML 7/09/2018
Nota sobre la aplicación Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 17/04/2018
Nota sobre la aplicación Performance Analysis of Fast Current Loop (FCL) in Servo 6/03/2018
Application brief How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 16/12/2017
Artículo técnico Top design challenges in precise motor control for industrial robotics PDF | HTML 25/09/2017
Nota sobre la aplicación Signal Integrity vs. Transmission Rate and Cable Length for RS-485 Transceivers 29/08/2017
Artículo técnico Achieve unprecedented current-loop performance from an off-the-shelf MCU PDF | HTML 27/06/2017
Nota sobre la aplicación Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 20/06/2017
Informe High precision in motor drive control enables industrial advances 23/05/2017
Artículo técnico Increase the reliability of industrial drives with an EMC-compliant resolver senso PDF | HTML 2/11/2016
Artículo técnico Know your electromagnetic compatibility requirements for designing industrial driv PDF | HTML 12/10/2016
Artículo técnico EtherCAT and C2000™ MCUs - real-time communications meets real-time control PDF | HTML 9/09/2016
Nota sobre la aplicación DP83822 Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az 22/08/2016
Artículo técnico Industrial drive control architectures: Part 3 PDF | HTML 12/04/2016
Artículo técnico Industrial drive control architectures: Part 1 PDF | HTML 16/02/2016
Nota sobre la aplicación Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase ... (DRV830x-HC-C2-KIT) 1/03/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos