Módulo de etapa de potencia de servoaccionamiento

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia pueden ayudarlo a crear una etapa de potencia compacta, eficiente y totalmente protegida para servoaccionamientos. Nuestros productos de procesamiento analógicos e integrados permiten un control de motores de mayor rendimiento y superan los requisitos de aislamiento y compatibilidad electromagnética impuestos por las normas IEC.

Requisitos de diseño

Los módulos de etapa de potencia de servoaccionamiento suelen requerir:

  • controladores de puerta aislados y no aislados con alta inmunidad a transitorios en modo común (CMTI) y protección integrada
  • detección precisa de corriente y tensión para un control preciso de la posición y el par
  • protección robusta contra sobrecorriente contra cortocircuitos y eventos de disparo
  • fuentes de energía eficientes, aisladas y sin aislar, con regulación estricta

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 28
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Informe High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 12/05/2026
Nota sobre la aplicación Digital Isolator Design Guide (Rev. G) PDF | HTML 13/09/2023
Analog Design Journal Using isolated comparators for fault detection in electric motor drives PDF | HTML 14/03/2022
Nota sobre la aplicación The RS-485 Design Guide (Rev. D) PDF | HTML 3/05/2021
Informe Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13/07/2020
Artículo técnico How to keep your motor running safely PDF | HTML 4/06/2020
Libro electrónico E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 12/02/2020
Nota sobre la aplicación Performance of the Analog PWM Channel in Smart Gate Drivers 16/01/2020
Artículo técnico 3 tips when designing a power stage for servo and AC drives PDF | HTML 20/11/2019
Artículo técnico Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 12/09/2019
Application brief Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 29/07/2019
Artículo técnico Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 PDF | HTML 7/06/2019
Artículo técnico Interlocking gate drivers for improving the robustness of three-phase inverters PDF | HTML 26/03/2019
Informe Silicon carbide gate drivers -- a disruptive technology in power electronics (Rev. A) 20/02/2019
Artículo técnico Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de PDF | HTML 1/02/2019
Libro electrónico C2000™ MCU DesignDRIVE Solutions for Industrial Motor Drives 27/11/2018
Nota sobre la aplicación High Voltage Half Bridge Design Guide for LMG3410 Smart GaN FET (Rev. A) 10/11/2018
Informe Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency 20/11/2017
Analog Design Journal How to use isolation to improve ESD, EFT and surge immunity in industrial system 24/07/2017
Nota sobre la aplicación UCC21520, a Universal Isolated Gate Driver with Fast Dynamic Response (Rev. A) PDF | HTML 5/07/2016
Informe High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x 21/06/2016
Informe Optimizing GaN performance with an integrated driver PDF | HTML 24/02/2016
Analog Design Journal Common-mode transient immunity for isolated gate drivers 30/10/2015
Informe Isolation in AC Motor Drives: Understanding the IEC 61800-5-1 Safety Standard (Rev. B) 25/09/2015
Nota sobre la aplicación Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 6/07/2015
Nota sobre la aplicación Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 12/03/2015
Informe Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN 24/02/2015
Nota sobre la aplicación Sensorless Field Oriented Ctrl of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-HVDMC Kit 1/07/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos