Relé de función única

Productos y diseños de referencia

Relé de función única

Diagrama de bloque

Información general

Los relés de protección de función única (SFPR) se utilizan para aplicaciones de protección de frecuencia y corriente graduada (sobrecorriente o cortocircuito), tensión (sobretensión, subtensión, desequilibrio de tensión). Los relés compactos o de función única se utilizan en aplicaciones de baja tensión. Se pueden montar en carril DIN y son fáciles de instalar, utilizar y poner en marcha. La fuente de alimentación de amplio rango para CA y CC hace que estos relés sean universales. Los relés compactos pueden ser relés monofásicos o trifásicos.

Los relés de protección de función única utilizan MCU con un ADC interno para medir el parámetro eléctrico. Se proporciona un LED de siete segmentos o un LCD de caracteres para mostrar los parámetros medidos. Se proporcionan LED para una indicación rápida del estado de carga y otras funciones del sistema. Se proporcionan una o dos salidas de relé para desconectar la carga durante condiciones de falla. Los ajustes de parámetros se configuran mediante teclas, interruptores giratorios o potenciómetros proporcionados en el panel frontal. Se proporciona una interfaz RS-485 con protocolo MODBUS para redes.

Requisitos de diseño

  • Los modernos diseños de relés compactos pueden ayudar a lo siguiente:

  • optimizar el costo, el tamaño y el rendimiento de la MCU con la unidad AFE y LED integrados para capturar y procesar las señales de entrada analógicas e implementar el algoritmo de protección
  • mejorar la eficiencia para tensiones de entrada amplia de CA y CC
  • los controladores de relé y los controladores de LED de siete segmentos se pueden utilizar en función de los requisitos de accionamiento

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. C) PDF | HTML 19/05/2026
Nota sobre la aplicación HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication (Rev. A) PDF | HTML 30/01/2026
Nota sobre la aplicación Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 26/02/2021
Informe Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 25/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos