Los relés de protección de función única (SFPR) se utilizan para aplicaciones de protección de frecuencia y corriente graduada (sobrecorriente o cortocircuito), tensión (sobretensión, subtensión, desequilibrio de tensión). Los relés compactos o de función única se utilizan en aplicaciones de baja tensión. Se pueden montar en carril DIN y son fáciles de instalar, utilizar y poner en marcha. La fuente de alimentación de amplio rango para CA y CC hace que estos relés sean universales. Los relés compactos pueden ser relés monofásicos o trifásicos.
Los relés de protección de función única utilizan MCU con un ADC interno para medir el parámetro eléctrico. Se proporciona un LED de siete segmentos o un LCD de caracteres para mostrar los parámetros medidos. Se proporcionan LED para una indicación rápida del estado de carga y otras funciones del sistema. Se proporcionan una o dos salidas de relé para desconectar la carga durante condiciones de falla. Los ajustes de parámetros se configuran mediante teclas, interruptores giratorios o potenciómetros proporcionados en el panel frontal. Se proporciona una interfaz RS-485 con protocolo MODBUS para redes.
Requisitos de diseño