Inversor de cadena

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia lo ayudan a acelerar el desarrollo de inversores de cadenas solares, lo que mejora la densidad de potencia y la eficiencia al tiempo que proporcionan comunicación y monitorización en tiempo real.

Requisitos de diseño

    Los diseños de inversores de cadena requieren una tecnología innovadora para lograr:

  • larga vida útil del sistema
  • distorsión de salida baja
  • detección precisa e inmune al ruido de tensión y corriente
  • alta eficiencia y densidad de potencia

Amplíe las capacidades de esta aplicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 19
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación System-Level Benefits of Using 650V Integrated GaN Power Stages in Residential Solar Inverters PDF | HTML 18/09/2026
Nota sobre la aplicación Anti-Islanding Implementation on Single-Phase Grid-Tied Inverter PDF | HTML 15/07/2026
Application brief Deep Dive into IEC 61000-4-5 Surge Immunity Testing of the TMCS1143 Hall-Effect Current Sensor PDF | HTML 11/03/2026
Nota sobre la aplicación Design Consideration of 3-Level Flying Capacitor Converters for Three-Phase AC/DC Applications PDF | HTML 12/01/2026
Nota sobre la aplicación Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A) PDF | HTML 5/12/2024
Nota sobre la aplicación Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 8/09/2023
Nota sobre la aplicación Comparative Analysis of Two Different Methods for Gate-Drive Current Boosting (Rev. A) PDF | HTML 17/02/2022
Nota sobre la aplicación Interfacing the C2000 with an AFE03x: B-FSK Example (Rev. D) PDF | HTML 15/02/2022
Informe Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids 22/03/2021
Artículo técnico Stay ahead of the energy storage and solar game with bidirectional PFC and hybrid PDF | HTML 22/06/2020
Application brief Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 28/02/2020
Nota sobre la aplicación Designing a Simple and Low-Cost Flybuck Solution With the TPS54308 (Rev. A) 14/10/2019
Informe Impact of an isolated gate driver (Rev. A) 20/02/2019
Informe Demystifying high-voltage power electronics for solar inverters 6/06/2018
Informe Smart power opens door to more efficient electrical use 21/03/2016
Más documentación Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ 3/12/2015
Nota sobre la aplicación Digitally Controlled HV Solar MPPT DC-DC Converter Using C2000 Piccolo MCU 29/05/2012
Más documentación Smart Relays for Solar Inverters 3/05/2012
Nota sobre la aplicación Introduction to Photovoltaic Systems Maximum Power Point Tracking 29/12/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos