Estación de carga EV inalámbrica
Estación de carga EV inalámbrica
Información general
Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia lo ayudan a crear estaciones de carga inalámbricas para vehículos eléctricos (EV) más inteligentes y seguras. Tanto si se trata de un subsistema de carga WPT1, WPT2 o WPT3, podemos ayudarlo a que su diseño transmita y reciba energía de forma eficiente desde una única toma de CA trifásica.
Requisitos de diseño
Las estaciones modernas de carga de EV inalámbricas suelen requerir lo siguiente:
- etapa de PFC de alta eficiencia seguida de etapa de potencia de inversor aislada o no aislada
- detección de objetos extraños de cualquier objeto, especialmente material metálico
- protección de objetos en vivo con desactivación de disparadores falsos para crear un círculo de seguridad virtual
- superposición precisa y precisa de la bobina de potencia de transmisión y recepción
Diagrama de bloque
Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota sobre la aplicación | Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) | PDF | HTML | 8/09/2023 | ||
| Informe | Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A) | 17/06/2020 | |||
| Informe | Impact of an isolated gate driver (Rev. A) | 20/02/2019 | |||
| Informe | Maximizing power for Level 3 EV charging stations | 12/06/2018 | |||
| Informe | Smart power opens door to more efficient electrical use | 21/03/2016 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.