マルチアクセス・エッジ・コンピューティング (MEC)
製品とリファレンス・デザイン
マルチアクセス・エッジ・コンピューティング (MEC)
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、優れたエネルギー効率、高密度、高速データ・コンピューティングという特長のあるマルチアクセス・エッジ・コンピューティング (MEC) の設計と迅速な製作に貢献します。TI のパワー・マネージメント IC とシグナル・チェーン IC は、5G ネットワークの待ち時間特性の改善と、AI (人工知能) やマシン・ラーニングのような最新テクノロジーの性能向上で求められるニーズをサポートします。
設計要件
MEC システムの要件:
- DC/DC の高い電力変換効率と保護機能。
- 標準ラック・サイズと OCP (オープン・コンピュート・プロジェクト) ラック・サイズの要件に適合する密度向上。
- 最新の信号処理で必要とされる高帯域幅のデータ・スループット。
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト・ペーパー | Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) | 2018/12/07 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) | 2018/11/06 | ||||
| アプリケーション・ノート | TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic | 2018/04/12 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs | 2018/01/04 | ||||
| アプリケーション・ノート | Achieve 20-A Circuit Protection and Space Efficiency Using Paralleled eFuses | 2016/11/03 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Analog advancements make waves in 5G communications | 2016/08/12 | ||||
| 技術記事 | Powering Intel’s Xeon D SoC in servers, storage and switches | PDF | HTML | 2016/07/08 | |||
| ユーザー・ガイド | SigCon Architect: Installation and Starter’s Guide (Rev. A) | 2016/06/03 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | The intricacies of signal integrity in high-speed communications | 2016/04/26 | ||||
| アプリケーション・ノート | Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment | 2014/10/02 |