データ センター アプリケーションを選択します
インタラクティブなリファレンス図から、技術ホワイトペーパーやトレンドを紹介するブログまで、データセンター アプリケーション向けの TI の設計リソースをご確認ください。グリッドからゲートまで、設計をサポートするのに必要なすべてのソリューションをご確認ください。設計サイクルを短縮できるアプリケーション リソースをここで検索できます。
右側の図で、TI のデータ センター アプリケーションをご確認ください。
ESS および UPS
関連リソース
バッテリ管理、センシング、電力変換に関する TI の技術を活用すると、信頼性が高く効率的なエネルギー ストレージ システム (ESS) を設計可能。また、入力全高調波歪 (THD) が非常に小さく、効率の改善につながる、信頼性が高く堅牢なハードウェアを実現する無停電電源 (UPS) の設計も支援します。
エネルギー ストレージ システムの概要データ センター ネットワーク
関連リソース
AI は、これまで考えられていたより大規模なスケールアップおよびスケールアウト導入をサポートするために、より高スループットのスイッチを要求しています。TI のマルチフェーズ電源、クロック供給、ポイントオブロード電源ソリューションを、システムに関する TI の専門知識と組み合わせて活用すると、開発中の設計の課題に取り組みやすくなります。
データ センター ネットワーク スイッチのブロック図ラック電源
関連リソース
ラックとサーバーの各アプリケーションに適したシステム レベル ソリューションと製品の採用で、電力密度と効率に関する今後のニーズに対応。
オープンラック PSU のブロック図をご覧くださいCPU サーバー
関連リソース
CPU コア数が増加し続け、シグナル インテグリティを維持しながらパワー デリバリに関連する課題が発生します。TI のマルチフェーズ プロセッサ向け電源、クロック供給、マルチプレクサとレベル シフタの幅広い製品ラインアップを活用すると、Intel、AMD、Arm の各プラットフォームで設計上の課題を解決しやすくなります。
サーバーマザーボードのシステムブロック図をご覧くださいAI コンピューティング
関連リソース
システム レベルに関する TI の専門知識を活用すると、効率と電力密度の非常に厳格な要件に対応でき、AI と機械学習の各アプリケーション向けの次世代ハードウェア アクセラレータの設計をサポートできます。
ハードウェア アクセラレータのブロック図ソーラー エネルギー
関連リソース
効率に優れ、信頼性の高いソーラー エネルギー システムの開発を迅速化できます。セントラル インバータに適した TI のテクノロジーは、電力密度や効率の向上と同時に、リアルタイムの通信や監視を実現するのに役立ちます。
ストリング セントラル インバータのブロック図を表示データ センターのニーズに適した TI 製品の利点
高性能、高信頼性、高効率のデータ センター ソリューションの開発
グリッドからゲートまでデータセンターに電力を供給
AI ワークロードをサポートするための電力需要が増加している現状で、800V と ±400V DC の採用は差し迫っています。TI の製品ラインアップは、この需要に対応できる好位置にあります。TI の高電圧 GaN 電力段、デジタル コントローラ、絶縁型ゲート ドライバ、デジタル アイソレータは、高効率で電力密度の高い AC/DC 変換を実現します。
エネルギー ストレージでは、TI のバッテリ モニタ、プロテクタ、残量計を活用して、バッテリ バックアップ ユニットと静電容量性バックアップ ユニットの安全かつ信頼性の高い動作を確保できます。ラックレベルの DC ディストリビューション、保護、変換をサポートするために、TI のホットスワップ コントローラ、高電圧と中電圧の GaN 電力段、AI アクセラレータを内蔵したマイコンを採用すると、障害保護機能と、重要なワークロード向けの効率的な DC/DC 変換を実現しやすくなります。