오토모티브 센터 정보 디스플레이
제품 및 레퍼런스 설계
오토모티브 센터 정보 디스플레이
개요
차량용 디스플레이는 다이얼과 버튼이 서너 개와 소형 화면이 있던 초기에서 운전자와 탑승자들에게 중요한 차량 정보를 전달하는 주요 경로로 진화해 왔습니다. 인포테인먼트의 중앙 정보 디스플레이에는 내비게이션, 차내 온도 제어 및 음악 또는 엔터테인먼트 정보 등, 광범위한 대화형 콘텐츠가 표시됩니다. 이 디스플레이는 보통 고속 인터페이스와 원격으로 연결되어 있는 헤드 장치에서 정보를 받습니다. TI는 운전자의 주의를 산만하게 하지 않으면서 차량 내 디스플레이에 전원을 공급하고, 연결하고, 몰입적 사용자 경험을 제공하는 보완 기술을 보유하고 있습니다.
설계 요구 사항
- LCD(Liquid Crystal Display) 백라이트, 바이어스 전압 및 감마 제어를 위한 고효율 전원 공급 장치로 저전력 소비와 다중 레일 요구 사항 지원.
- 데이터 인터페이스를 위한 고속 직렬 리시버를 통해 더 높은 대역폭 작업을 지원하고 케이블 연결 비용을 절감.
- 터치 및 제스처 센서로 혁신적이고 직관적인 사용자 인터페이스 구현.
- 촉각 피드백을 통해 사용자 환경과 안전을 향상시키는 햅틱 드라이버.
- 광학 광센서는 동적인 조명 환경의 디스플레이 선명도를 개선하기 위해 조광을 제어합니다.
- 온도 센서는 주변 온도를 모니터링하여 장비가 적절한 조건에서 작동하도록 보장합니다.
최신 차량용 중앙 정보 디스플레이 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Advanced Layout Optimization Guidelines for High-Speed FPD-Link™ SerDes Coax Channel | PDF | HTML | 2025. 8. 17 | ||
| 선택 가이드 | Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) | 2021. 4. 15 | |||
| 기술 문서 | Pixel perfect automotive display: higher contrast and better resolution with full- | PDF | HTML | 2020. 10. 16 | ||
| 기술 문서 | A better automotive display from pixel to picture with local dimming | PDF | HTML | 2020. 10. 16 | ||
| 기술 문서 | 4 audio trends transforming the automotive industry | PDF | HTML | 2020. 7. 13 | ||
| Application brief | Using Photodiode Amplifiers for Ambient Light Sensing in Automotive Displays (Rev. A) | 2019. 8. 15 | |||
| 백서 | Designing infotainment systems that are interactive not distractive | 2019. 3. 25 | |||
| 애플리케이션 노트 | Achieving Low IQ Voltage Supervision in Automotive, Wide-Vin Applications | 2019. 1. 24 | |||
| 백서 | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017. 12. 21 |