펌프
제품 및 레퍼런스 설계
펌프
개요
유체 또는 연료 제어 펌프는 보통 필요한 파워트레인 유형에 따라 차량용 엔진 관리 시스템에서 사용됩니다. 이 액추에이터는 시스템 유형과 부하에 따라 개방형 루프 또는 폐쇄형 루프 형태를 가지며, 정밀한 제어로 완성됩니다.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백서 | Bridging 12 V and 48 V in dual-battery automotive systems | 2018. 10. 18 | |||
| 백서 | Driving the green revolution in transportation | 2016. 9. 23 |