MEC(다중 액세스 에지 컴퓨팅)
제품 및 레퍼런스 설계
MEC(다중 액세스 에지 컴퓨팅)
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 보다 높은 에너지 효율성, 밀도 및 신속한 데이터 컴퓨팅을 지원하는 MEC(multi-access edge computing, 다중 액세스 에지 컴퓨팅) 솔루션을 신속하게 구축할 수 있습니다. TI의 전력 관리 및 신호 체인 IC(집적 회로)는 5G 네트워크 지연 성능 개선 요구사항과 AI(인공 지능) 및 머신 러닝 등 새롭게 부상하는 기술을 지원합니다.
설계 요구 사항
MEC 시스템에는 다음이 필요합니다.
- 높은 DC/DC 전력 변환 및 보호.
- 표준 랙 및 OCP(Open Compute Project) 랙 크기 요구 사항을 충족하기 위해 증가한 밀도.
- 최첨단 신호 처리가 필요한 고대역폭 데이터 처리.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
10개 모두 보기
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 백서 | Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) | 2018. 12. 7 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) | 2018. 11. 6 | |||
| 애플리케이션 노트 | TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic | 2018. 4. 12 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs | 2018. 1. 4 | |||
| 애플리케이션 노트 | Achieve 20-A Circuit Protection and Space Efficiency Using Paralleled eFuses | 2016. 11. 3 | |||
| 백서 | Analog advancements make waves in 5G communications | 2016. 8. 12 | |||
| 기술 문서 | Powering Intel’s Xeon D SoC in servers, storage and switches | PDF | HTML | 2016. 7. 8 | ||
| 사용 설명서 | SigCon Architect: Installation and Starter’s Guide (Rev. A) | 2016. 6. 3 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | The intricacies of signal integrity in high-speed communications | 2016. 4. 26 | |||
| 애플리케이션 노트 | Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment | 2014. 10. 2 |