실외 백홀 장치

제품 및 레퍼런스 설계

실외 백홀 장치

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 집적 회로 및 레퍼런스 설계를 이용하면 다중 대역 밀리미터 파형 동작을 구현해 10Gbps 이상의 속도와 1ms 미만 지연을 지원하는 ODU(실외 장치)를 설계할 수 있습니다. TI의 RF 및 극초단파 장치, 믹서 및 변조기와 전원 및 클로킹 기술을 이용하면 확신을 가지고 5G 설계를 완성할 수 있습니다.

설계 요구 사항

실외 백홀 장치에는 다음이 필요합니다.

  • 패킷 기반 프론트홀 인터페이스를 통한 네트워크 동기화.
  • 높은 주변 온도에서 작동하는 고밀도 전원 관리.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
19개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021. 4. 7
애플리케이션 노트 Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021. 3. 29
애플리케이션 노트 Supported synchronization modes for TI network synchronizers (Rev. A) 2019. 2. 22
백서 TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks 2019. 2. 17
기술 문서 Is it science fiction or 5G? PDF | HTML 2019. 1. 21
백서 Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardware 2018. 12. 10
백서 Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018. 12. 7
애플리케이션 노트 Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018. 11. 16
애플리케이션 노트 Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018. 9. 20
기술 문서 How to achieve network synchronization clocks with TI digital PLLs PDF | HTML 2018. 6. 21
기술 문서 The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 2018. 6. 6
애플리케이션 노트 Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018. 4. 17
애플리케이션 노트 TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 2018. 4. 12
애플리케이션 노트 ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK05028 Digital PLL Network 2018. 4. 10
백서 Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters 2018. 2. 1
애플리케이션 노트 JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 2017. 8. 16
백서 Analog advancements make waves in 5G communications 2016. 8. 12
애플리케이션 노트 Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) 2016. 1. 7
백서 Direct RF conversion: From vision to reality 2015. 2. 11

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상