매개변수 측정 장치(PMU)
제품 및 레퍼런스 설계
매개변수 측정 장치(PMU)
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 채널 간 가변성은 최소화하면서 많은 수의 채널에 대한 고밀도 솔루션을 구현하는 웨이퍼, 패키지 및 보드 차원의 고정밀 매개변수 측정 장치(PMU)를 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
차세대 PMU 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 데이터 수집 채널을 통한 높은 수준의 속도와 정확성.
- 측정 드리프트를 최소화하는 정밀한 온도 제어.
- 측정 정확도를 개선하는 정밀한 레퍼런스 전압 생성.
- 신호 대 잡음 비율(SNR) 성능을 극대화하는 저지터 클록 분배.
- 보드-보드 공간을 최소화하는 고집적 저높이 전력 모듈.
이 애플리케이션의 기능 확장
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Application brief | Solving Power Design Challenges in Semiconductor Test and ATE Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 12. 2 | ||
| Application brief | Precision ADC for Measuring Analog Outputs of Parametric Measurement Unit (PMU) (Rev. B) | PDF | HTML | 2025. 1. 14 | ||
| 애플리케이션 노트 | When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 6. 7 | ||
| Application brief | How to Select Precision Amplifiers for Semiconductor Testers (Rev. A) | PDF | HTML | 2020. 12. 3 | ||
| Application brief | Pairing up Op Amp and Buffer for Higher Output Power Plus Speed in ATE | 2019. 6. 7 |