데이터 센터
성능을 극대화하고 안정성을 보장하는 동시에 AI 데이터 센터의 미래 실현하세요.
데이터 센터 애플리케이션을 선택합니다.
대화형 레퍼런스 다이어그램에서 기술 백서 및 인기 급상승 블로그 게시물에 이르기까지 데이터 센터 애플리케이션을 위한 설계 리소스를 살펴보세요. 그리드에서 게이트에 이르기까지 설계를 지원하는 데 필요한 모든 솔루션을 찾을 수 있습니다. 설계 주기를 단축할 수 있는 애플리케이션 리소스를 찾아보세요.
오른쪽 다이어그램과 상호 작용하여 데이터 센터 애플리케이션을 살펴보세요.
ESS 및 UPS
TI의 배터리 관리, 감지 및 전력 변환 기술을 사용하여 안정적이고 효율적인 ESS(에너지 저장 시스템)를 설계하세요. 또한 매우 낮은 입력 총 고조파 왜곡 및 향상된 효율이 특징인 안정적이고 견고한 하드웨어로 UPS(무정전 전원 공급 장치)의 설계를 지원합니다.
에너지 저장 시스템 개요데이터 센터 네트워킹
AI는 지금까지 가능하다고 생각했던 것보다 더 큰 스케일업 및 스케일아웃 배포를 지원하기 위해 더 높은 처리량의 스위치를 요구합니다. 설계 과제를 해결하도록 지원하는 TI의 시스템 전문 지식이 농축된 다중 위상 전력, 클로킹 및 부하 지점 전원 솔루션을 활용하세요.
데이터 센터 네트워크 스위치 블록 다이어그램CPU 서버
CPU 코어 수가 계속해서 늘어나고 있어 신호 무결성을 유지하면서 전력을 공급하기 위한 과제가 점점 더 어려워지고 있습니다. TI의 다중 위상 프로세서 전력, 클로킹, 다양한 멀티플렉서 및 레벨 변환기 포트폴리오를 활용하여 Intel, AMD 및 Arm 플랫폼과 관련된 설계 과제를 해결하세요.
TI의 서버 마더보드 시스템 블록 다이어그램 보기관련 리소스
AI 컴퓨팅
TI의 시스템 레벨 전문 지식을 활용하여 가장 엄격한 효율 및 전력 밀도 요구 사항을 충족하고 AI와 머신 러닝 애플리케이션을 위한 차세대 하드웨어 가속기 설계를 지원하세요.
하드웨어 가속기 블록 다이어그램태양 에너지
효율적이고 안정적인 태양광 에너지 시스템의 개발 시간을 단축하세요. 중앙 인버터를 위한 TI의 기술은 실시간 통신 및 모니터링을 제공하는 동시에 전력 밀도와 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
중앙 인버터 블록 다이어그램 보기데이터 센터 요구 사항을 충족하기 위해 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
전력 효율
TI의 혁신적인 전력 관리 제품 및 기술을 통해 더 작은 풋프린트에서 더 높은 전력 효율을 달성하세요.
확장 가능한 아키텍처
TI의 다양한 제품으로 고유한 시스템 요구 사항을 충족하는 맞춤형 확장 가능한 아키텍처를 만들어 보세요.
신뢰성
TI의 첨단 설계 기술과 엄격한 테스트 방법론을 통해 데이터 센터의 높은 요구 사항을 충족하면서 탁월한 안정성과 성능을 유지할 수 있는 솔루션을 구현할 수 있습니다.
제품 수명 및 공급 보증
필요할 때 원하는 제품을 구입하세요. TI는 앞으로 수십 년간 고객의 제품 요구 사항을 해결하기 위해 제조 역량에 지속적으로 투자하고 있습니다.
안정적이고 효율적인 고성능 데이터 센터 솔루션 엔지니어링
그리드에서 게이트까지 데이터 센터에 전력 공급
AI 워크로드를 지원하기 위해 전력에 대한 수요가 증가함에 따라 800V 및 +/–400V DC 도입이 임박했습니다. TI 포트폴리오는 이러한 수요를 충족할 준비를 갖췄습니다. TI의 고전압 GaN 전력계, 디지털 컨트롤러, 절연 게이트 드라이버 및 디지털 아이솔레이터를 사용하면 고효율 및 고전력 밀도의 AC/DC 변환이 가능합니다.
에너지 저장의 경우 배터리 모니터, 보호기 및 게이지를 활용하여 배터리 및 정전식 백업 장치의 안전하고 신뢰할 수 있는 작동을 보장할 수 있습니다. 랙 레벨 DC 분배, 보호 및 변환을 지원하도록 핫 스왑 컨트롤러, 고전압/중전압 GaN 전력계 및 AI 가속기 내장 MCU가 중요한 워크로드를 위해 빠른 오류 보호 및 효율적인 DC/DC 변환 기능을 제공합니다.