성능 클라이언트

제품 및 레퍼런스 설계

성능 클라이언트

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 다양한 맞춤 구성을 충족하는 성능 클라이언트 시스템을 구축할 수 있습니다. TI의 최신 고대역폭 데이터 전송 프로토콜을 위한 장치와 고도로 효율적인 전력 컨버터 및 최신 보호 장치를 이용해 설계를 단순화하세요.

설계 요구 사항

오늘날의 고성능 클라이언트 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.

  • 고대역폭, 낮은 지연 시간 데이터 전송.
  • 소비 전력이 낮은 작은 풋프린트.
  • 외부 이벤트 및 고장 조건으로부터 고급 시스템 보호.
이 애플리케이션의 기능 확장
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
16개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Application brief Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. C) PDF | HTML 2026. 6. 12
애플리케이션 노트 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021. 7. 26
애플리케이션 노트 Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021. 3. 29
아날로그 디자인 학술지 Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 2018. 11. 6
백서 Solving CMOS Transition Rate Issues Using Schmitt Trigger Solution (Rev. A) 2017. 5. 1
추가 자료 Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient 2017. 1. 12
애플리케이션 노트 Achieve 20-A Circuit Protection and Space Efficiency Using Paralleled eFuses 2016. 11. 3
기술 문서 How to protect your server from hot swap events PDF | HTML 2016. 8. 8
애플리케이션 노트 How to Select Little Logic (Rev. A) 2016. 7. 26
기술 문서 Powering Intel’s Xeon D SoC in servers, storage and switches PDF | HTML 2016. 7. 8
사용 설명서 SigCon Architect: Installation and Starter’s Guide (Rev. A) 2016. 6. 3
기술 문서 Voltage regulator features – inside the black box PDF | HTML 2016. 5. 31
아날로그 디자인 학술지 The intricacies of signal integrity in high-speed communications 2016. 4. 26
애플리케이션 노트 Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment 2014. 10. 2
아날로그 디자인 학술지 System telemetry: What, why and how? 2014. 4. 11
애플리케이션 노트 A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010. 6. 29