전원 공급 장치 모듈

제품 및 레퍼런스 설계

전원 공급 장치 모듈

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 EMI/EMC 요구 사항을 충족하고 장애 상황으로부터 보호하면서 동시에 클린 절연 DC 출력 전기를 생성하는 고효율 전력 공급 모듈을 제작해 그리드 자산을 보호할 수 있습니다.

설계 요구 사항

절연 전원 공급 장치 모듈 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.

  • DC의 경우 24~250V, AC의 경우 88~276V의 넓은 입력 범위의 작동.
  • 여러 레일(24V, 12V, 5V)에 대해 높은 효율성 달성.
  • IEC61000-4-11/IEC61000-4-29에 따라 딥 및 중단 시 출력 제공.
  • 출력 리플 및 낮은 EMI 감소.
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
동영상