單功能繼電器

產品及參考設計

單功能繼電器

方塊圖

概覽

單功能保護繼電器 (SFPR) 可運用在時間等級電流 (過電流或短路)、電壓 (過電壓、過低電壓、電壓不平衡) 和頻率保護應用。低電壓應用中採用單一功能或小型繼電器。可安裝 DIN 軌,易於安裝、操作和配置。AC 和 DC 電源供應器範圍廣泛,因此其繼電器能夠通用。小型繼電器可為單相或三相繼電器。

單一功能保護繼電器使用具內部 ADC 的 MCU 來測量電氣參數。提供七段式 LED 或字元 LCD 以顯示測量的參數。提供 LED 以快速指示負載狀態與其他系統功能。在故障情況下,提供一個或兩個繼電器輸出以斷開負載。使用前面板上提供的按鍵、旋轉開關或電位計進行參數設定配置。提供具 MODBUS 協定的 RS-485 介面以供網路連接。

設計需求

  • 新型精巧的繼電器設計可幫助:

  • 利用整合式 AFE 與 LED 驅動器將 MCU 成本、尺寸和性能最佳化,進而擷取和處理類比輸入訊號,並且實作防護演算法。
  • 電源供應器設計有助於提升廣泛輸入 AC 與 DC 電壓的效率。
  • 繼電器驅動器和七段 LED 驅動器可根據驅動器要求來使用。

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

方塊圖

尋找適合設計的產品與參考設計。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
應用說明 Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. C) PDF | HTML 2026/5/19
應用說明 HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication (Rev. A) PDF | HTML 2026/1/30
應用說明 Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 2021/2/26
白皮書 Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 2019/3/25

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片