利用我們廣泛的產品組合,加快您的下一代資料中心設計。我們的功率級、多相控制器、整合式 eFuse、熱插拔控制器和微控制器為從電網到閘極的整個電源路徑提供解決方案。利用我們多樣化的時脈、介面與連線解決方案組合,滿足您資料中心的所有需求。我們的產品可提供性能、可靠性和可擴展性,以確保無縫整合且符合未來需求,同時無需犧牲空間或電源效率。
選擇數據中心應用
探索我們的數據中心應用設計資源,從互動式參考圖表到技術白皮書和趨勢部落格,您將找到支援從電網到閘極設計所需的所有解決方案。在此處尋找您的應用資源,進而加快您的設計週期。
透過與右側圖表互動,探索我們的數據中心應用。
ESS 和 UPS
相關資源
運用我們的電池管理、感測與電源轉換技術,設計可靠且有效率的儲能系統 (ESS)。我們也可幫助您設計配備可靠且穩固硬體的不斷電系統 (UPS),並提供超低輸入總諧波失真及提高效率。
儲能系統概覽數據中心網路
相關資源
AI 要求更高的吞吐量交換機,以支援前所未有的大規模垂直擴展與水平擴展部署。運用我們的多相電源、時脈和負載點電源解決方案,再結合我們的系統專業,幫助您克服設計難題。
數據中心網路交換器原理圖CPU 伺服器
相關資源
CPU 核心數量持續增加,這在維持訊號完整性的同時,也推為電力輸送帶來挑戰。運用我們的多相處理器電源、時脈以及廣泛的多工器和電平轉換器產品組合,解決您針對 Intel、AMD 和 Arm 平台的設計挑戰。
檢視伺服器主機板系統原理圖相關資源
為何選擇 TI 來滿足您的資料中心需求?
電源效率
利用我們的創新電源管理產品與技術,在更小的空間內釋放更卓越的電源效率。
可擴充的架構
利用我們多樣化的產品以打造量身訂做且可擴展的架構,滿足獨特的系統需求。
可靠性
我們先進的設計技術與嚴謹的測試方法,使解決方案能夠承受數據中心的嚴苛需求,同時維持卓越的可靠性與性能表現。
產品使用壽命長與供應保證
隨時取得所需的產品。我們持續投資於製造產能,以因應您未來數十年的產品需求。
設計高性能、可靠且有效率的資料中心解決方案
從電網到閘極,為數據中心供電
隨著支援 AI 工作負載的功率需求日益增加,採用 800V 與 +/-400V DC 已勢在必行。我們的產品組合已準備好應對此需求。我們的高電壓 GaN 功率級、數位控制器、隔離式閘極驅動器和數位隔離器可實現高效率與高功率密度 AC/DC 轉換。
在儲能方面,可利用我們的電池監視器、保護器和電量計,確保電池和電容備援單元能安全可靠地運作。為了支援機架級 DC 配電、保護和轉換,我們的熱插拔控制器、高電壓與中電壓 GaN 功率級與內建 AI 加速器的 MCU,可為重要工作負載提供快速故障保護和高效 DC/DC 轉換。
Technical article
Addressing challenges in data-center power delivery with 800V high-voltage DC architectures (Rev. B)
800V 和 +/-400V DC 電源轉換是未來 AI 數據中心供電架構的核心。氮化鎵 (GaN) 等技術可實現這些系統的高功率密度與轉換效率。
德州儀器與 NVIDIA 合作為 AI 基礎架構帶來高效配電方案
德州儀器正與 NVIDIA 合作開發用於數據中心伺服器 800V DC 配電系統的電源管理和感測技術。
TMS320F28P650DK現行
C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES