單功能繼電器
產品及參考設計
單功能繼電器
概覽
單功能保護繼電器 (SFPR) 可運用在時間等級電流 (過電流或短路)、電壓 (過電壓、過低電壓、電壓不平衡) 和頻率保護應用。低電壓應用中採用單一功能或小型繼電器。可安裝 DIN 軌,易於安裝、操作和配置。AC 和 DC 電源供應器範圍廣泛,因此其繼電器能夠通用。小型繼電器可為單相或三相繼電器。
單一功能保護繼電器使用具內部 ADC 的 MCU 來測量電氣參數。提供七段式 LED 或字元 LCD 以顯示測量的參數。提供 LED 以快速指示負載狀態與其他系統功能。在故障情況下,提供一個或兩個繼電器輸出以斷開負載。使用前面板上提供的按鍵、旋轉開關或電位計進行參數設定配置。提供具 MODBUS 協定的 RS-485 介面以供網路連接。
設計需求
新型精巧的繼電器設計可幫助:
- 利用整合式 AFE 與 LED 驅動器將 MCU 成本、尺寸和性能最佳化,進而擷取和處理類比輸入訊號,並且實作防護演算法。
- 電源供應器設計有助於提升廣泛輸入 AC 與 DC 電壓的效率。
- 繼電器驅動器和七段 LED 驅動器可根據驅動器要求來使用。
方塊圖
尋找適合設計的產品與參考設計。
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用說明 | HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/1/30 | |||
| 應用說明 | Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) | 2021/2/26 | ||||
| 應用說明 | Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. C) | PDF | HTML | 2020/2/25 | |||
| 白皮書 | Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability | 2019/3/25 |