電信整流器

產品及參考設計

電信整流器

方塊圖

概覽

我們的積體電路與參考設計可幫助您設計具超高效率、高功率密度和備援功能的高度可靠、符合成本效益的商用電信整流器。

設計需求

創新的商用電信整流器通常需要:

  • 運用軟切換技術、免橋接 PFC 拓撲或 GaN 裝置、達到高效率。
  • 小尺寸與高功率密度。
  • 以較少的熱應力提供高系統可靠性。
  • 具有 CAN、RS-485 或 Bluetooth®/NB IoT 的數位解決方案,可提供擴展性和連接性。

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

方塊圖

尋找適合設計的產品與參考設計。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 16
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
測試報告 3.6kW Single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality (Rev. B) PDF | HTML 2024/7/18
應用說明 Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023/9/8
應用說明 Digitally Controlled Bridgeless Power Factor Correction (BL PFC) using C2000 MCU (Rev. A) PDF | HTML 2020/10/29
技術文章 How to use Hall-effect current sensors in telecom rectifiers and server PSUs PDF | HTML 2020/5/6
Application brief External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020/2/28
EVM User's guide Using the LMG341xEVM-018 Half-bridge and LMG34XX-BB--EVM breakout board EVM (Rev. A) 2019/3/8
Application brief Overcurrent Protection in High-Density GaN Power Designs PDF | HTML 2018/10/19
白皮書 Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency 2017/11/20
技術文章 GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 2017/9/18
技術文章 Do you have the correct PFC to meet the new standard of harmonic current emissions PDF | HTML 2017/6/1
技術文章 Power Tips: Improve power supply reliability with high voltage GaN devices PDF | HTML 2016/11/3
應用說明 UCC21520, a Universal Isolated Gate Driver with Fast Dynamic Response (Rev. A) PDF | HTML 2016/7/5
白皮書 High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x 2016/6/21
更多文件說明 Design and Optimization of a High-Performance LLC Converter 2013/10/29
類比設計期刊 Digital current balancing for an interleaved boost PFC 2013/4/16
應用說明 PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012/4/26

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片系列

觀看所有影片

影片