BOOSTXL-BUCKCONV の特徴
- 降圧コンバータ採用のシングル電力段
- 9VDC 入力、2VDC 出力
- ソフトウェア制御の動的負荷
- C2000 LaunchPad とのピン互換性
- 電圧モード制御 (VMC) とピーク電流モード制御 (PCMC) を使用する、LAUNCHXL-F280049C 向けの SDK 付属サンプル
- powerSUITE デジタル電源ソフトウェア・ツールのサポート対象であり、カスタム・ハードウェア設計に対してファームウェアを迅速に対応させることが可能
BOOSTXL-BUCKCONV に関する概要
Digital Power Basic Training Kit (デジタル電源基礎トレーニング・キット) は、C2000™ マイコンを使用したデジタル電源制御の基礎を習得するための入門用プラットフォームを提供します。このブースタパックを、互換性のある LaunchPad と組み合わせると、降圧コンバータの制御システム全体を実現できます。降圧コンバータの電力段は動的負荷をサポートし、外部から受け入れた 9VDC の電力を、構成可能な DC 出力電圧に変換します。
F280049C LaunchPad をベースとする各種サンプル・ソフトウェアは、Digital Power Software Development Kit (SDK) (デジタル電源ソフトウェア開発キット) に付属しています。TIDM-DC-DC-BUCK というリファレンス・デザインを採用すると、SDK に付属しているこれらのサンプルを実行し、powerSUITE デジタル電源ソフトウェア・ツールを使用することが可能
デジタル電源向け降圧コンバータ・ブースタパックを使用して開発を開始するには、以下のものを入手することを推奨します。
- BOOSTXL-BUCKCONV ブースタパック
- LAUNCHXL-F280049C
- 9VDC、2A 出力を定格とする外部 DC 電源
- 以下のサポート対象ソフトウェアの最新バージョン:
MathWorks MATLAB と Simulink の各サンプル・モデルは以下の情報を記録しています。