TIDA-00076

相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (%EVM) 测量

TIDA-00076

设计文件

概述

此参考设计讨论与 TSW3100 信号发生器配合使用 TSW3085EVM 以测试 LTE 基带信号的相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (EVM) 测量。通过使用 TSW3100 LTE GUI,可将信号加载到由 DAC3482、TRF3705 和 LMK04806 构成的 TSW3085EVM。

特性
  1. 完整数字至射频发送器的硬件参考设计和演示平台
  2. 提供用于测试误差矢量幅度 (%EVM) 和相邻信道功率比 (ACPR) 等调制信号的性能指标的过程和设置
  3. 将结果制成表格,以用于 DAC 的外部时钟以及使用 DAC 的内部 PLL
  4. 易于使用的评估平台,可进行符合标准的测量
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR650.PDF (446 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR651.PDF (72 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR652.ZIP (2276 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62290采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62420具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
IQ 调制器

TRF3705300MHz 至 4GHz 正交调制器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器和同步器

LMK04806具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCV304通用和 PCI-X 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A80具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC3482双通道、16 位、1.25GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TSW3085EVM — 宽带发送信号链评估板和参考设计

TSW3085 评估模块为电路板,可允许系统设计人员借助 LMK04806B(美国国家半导体的正式产品)低噪声时钟发生器/抖动消除器,评估德州仪器 (TI) 发射信号链的总性能。作为易于使用的完整射频发射解决方案,TSW3085EVM 包含用于为 DAC3482 数模转换器 (DAC) 以及 TRF3705 计时的 LMK04806B,可将来自 DAC 的 I/Q 输出向上变频为射频载体。

DAC3482 是双通道、超低功耗 16 位 1.25 GSPS DAC。

TRF3705 是高性能复数射频调制器,输出范围为 300 MHz 至 4 GHz。

LMK04806B (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TSW3085EVM ACPR and EVM Measurements (TIDA-00076 Reference Guide) 2011年 12月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频