TIDEP0003
以太网/IP 通信开发平台
TIDEP0003
概述
该开发平台面向 Ethernet/IP 次级通信,使您能够在各种工业自动化设备中实现 Ethernet/IP 标准。该参考设计可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现小尺寸设计,同时具有超少的外部元件和低功耗性能。该参考设计支持 TMDSICE3359,但也支持 TMDXICE110。
特性
- 基于 Arm Cortex-A8 处理器的设计通过免去外部 ASIC/FPGA,可节省 30% 的系统 BOM
- 可扩展的 HMI、PLC 和 I/O,可以访问其他外设和接口
- 提供免费的板支持包和工业软件开发套件
- 支持与同一硬件进行其他工业通信(例如 EtherCAT、PROFIBUS、PROFINET 等)
- 可用于大批量生产的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示等
工业
- 交流驱动器通信模块
- 交流驱动器控制模块
- 条码读取器
- Channel isolated analog output module
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital input module NAMUR
- Digital output module IEC61131-2
- 全球定位系统接收器
- High-speed digital input module
- High-speed digital output module
- 工业以太网模块
- 工业机器人模拟 I/O 模块
- 工业机器人数字 I/O 模块
- 工业机器人混合 I/O 模块
- 激光制导
- 机器视觉摄像机
- Micro programmable controller
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- 雷达
- 雷达制导
- Relay digital output module
- 伺服驱动器通信模块
- 伺服驱动器控制模块
- 独立远程 IO
- Standard programmable controller
- 轨道旁信令和控制系统
- 视觉传感器
- Voltage & current output module
- 重量模块
- 无线模块
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
白皮书 | EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) | 2020年 7月 28日 | ||||
技术文章 | How to select the right industrial Ethernet standard: EtherNet/IP | PDF | HTML | 2016年 2月 25日 |