TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC

三相 BLDC 和 PMSM 中压电机控制解决方案

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC

设计文件

概述

使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 来旋转和控制三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC) 电机或永磁同步电机 (PMSM)。该设计可实现对 50V 以下、7A 电机的高性能、高能效且具有成本效益的控制,非常适合医用泵、门、升降装置、小型泵、机器人和自动化等应用。该设计还支持有/无传感器的梯形换向电机控制技术。

特性
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR670.PDF (180 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR671.PDF (77 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SPRCAF1.ZIP (1807 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54160具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器

数据表: PDF
BLDC 驱动器

DRV8312具有集成 FET、70V 最大电压、6.5A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28035具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28035-Q1具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL1963A具有反向电流和反向电压保护功能的 1.5A、20V 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors using BEMF Integration (InstaSPIN) 2015年 5月 21日
应用手册 Trapezoidal Control of BLDC Motors Using Hall Effect Sensors (DRV8312-EVM) 2015年 5月 21日
应用手册 Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors (DRV8312-EVM) 2015年 5月 21日
用户指南 DRV8312-C2-KIT Hardware Reference Guide 2014年 4月 29日
应用手册 Sensorless Field Oriented Ctrl. of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-DRV831-EVM 2011年 3月 11日

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频