ADC14X250EVM

ADC14X250EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADC14X250EVM ist eine Evaluierungsplatine, welche zum Evaluieren des integrierten Analog-Digital-Wandlers (ADC) ADC14X250 von Texas Instruments verwendet wird. Der ADC14X250 ist ein einkanaliger 14-Bit-ADC, der mit Abtastraten von bis zu 250 Mega-Samples pro Sekunde (MSPS) arbeiten kann und dessen Ausgänge über eine standardmäßige serielle JESD204B-Highspeed-Schnittstelle verfügen. Das ADC14X250EVM ist so konzipiert, dass es nahtlos mit dem TSW14J56EVM, der JESD204B-Datenerfassungskarte von Texas Instruments und dem Softwaretool High Speed Data Converter Pro (HSDCPro) zur Evaluierung von Highspeed-Datenwandlern funktioniert.

Merkmale

 

  • Das transformatorgekoppelte Signaleingangsnetzwerk ermöglicht eine einseitig geerdete Signalquelle
  • LMK04828-Systemtaktgenerator, der den FPGA-Referenztakt für die serielle Highspeed-Schnittstelle erzeugt
  • Standardmäßig transformatorgekoppeltes Takteingangsnetzwerk zum Testen der ADC-Leistung mit einem sehr rauscharmen Taktgeber
  • Serielle Hochgeschwindigkeitsdatenausgabe über einen Standard-FMC-Anschluss
  • Baustein registriert die Programmierung über USB-Anschluss und FTDI USB-zu-SPI-Busumsetzer

 

USB-Kabel
Netzkabel mit Anschlussleitungen

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC14X250 — Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC14X250EVM — ADC14X250 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC14X250EVM — ADC14X250 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC712 — ADC14X250EVM Configuration GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC14X250EVM — ADC14X250-Evaluierungsmodul

SLAC712 — ADC14X250EVM Configuration GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC14X250EVM — ADC14X250-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac712 or www.ti.com/lit/xx/slac712/slac712.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC712. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADC14X250EVM User's Guide 17.11.2015
Zertifikat ADC14X250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J50EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 8 JESD204B/C-Leitungen von 0,6 bis 6,5 Gbit/s TSW14J57EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Leitungen von 1,6 bis 15 Gbit/s TSW2170EVM — Evaluierungsmodul für TSW2170 kristallgefilterte 70-MHz-Quellen

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos